Vissza az Áttekintéshez

Routing – nagy hálózatok okos kialakítása

Alakítson ki átfogó és komplex hálózatokat – szegmentálás útján. A moduláris menedzselhető switch Layer-3 funkciójával redundáns módon valósul meg a routing a különféle alhálózatok között, ami hatékony és gazdaságos kommunikációt eredményez. A switch minden porton támogatja a routingot.

Portszintű routing – rendelkezésre állás minden alhálózat számára

Alhálózatok kezelése moduláris gigabites switchekkel  

Átfogó hálózatfelépítés portszintű routinggal

Adatcsomagokat szeretne redundáns módon más hálózatokba továbbítani? Akkor a VRRP a megfelelő megoldás.

Ez az Ön számára: az adatok magasabb szintű rendelkezésre állása minden alhálózatban.

Az FL SD Flash L3/MRM memóriakártyával Layer-3 szintű licenc telepíthető a switchben. Így az adatfolyam intelligens és zavarmentes módon irányítható a hálózatban. A switch segítségével akár 28-szoros portszintű routing érhető el.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Routing – nagy hálózatok okos kialakítása

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás