Vissza az Áttekintéshez

Leválasztás, átalakítás, szűrés, erősítés – egy leválasztóerősítő funkciói

Galvanikus leválasztás

Összevetés – galvanikus leválasztással és anélkül  

Földáram-hurkok kiküszöbölése galvanikus leválasztással

A leválasztóerősítő legfontosabb feladata a jelek galvanikus leválasztása.

A MINI Analog a bemenet, a kimenet és a táplálás teljes leválasztását biztosítja.

Ilyen módon kiküszöbölhetők a potenciálkülönbségek okozta földáram-hurkok, amelyek meghamisítanák a mért folyamatjellemzőket.

Jelek átalakítása

 Analóg jelek átalakítása  

Feszültségjelek átalakítása áramjelekké

A leválasztó erősítőkkel zavarérzéketlen áramjelekké alakíthatja az érzékeny 0…10 V-os jeleket. Vagy az érzékelők jeleit a vezérlő által kiértékelhető jelekké: például a Pt 100 hőmérséklet-jeleit 4…20 mA-es áramjelekké.

Jelek erősítése

Analóg jelek erősítése  

Analóg jelek erősítése

A jeleket mindig akkor kell erősíteni, ha nagy vezetékhosszokat kell leküzdeni vagy nagy terheléseket kell meghajtani.

A MINI Analog sorozatba tartozó leválasztó erősítők kis bemeneti teljesítmény mellett nagy kimeneti teljesítmény előállítására képesek.

Jelek szűrése

Analóg jelek szűrése  

Nagyfrekvenciás zavarjelek szűrése

Ipari környezetben gyakran fordulnak elő nagyfrekvenciás jelek okozta zavarok.

A MINI Analog leválasztóerősítők bemeneti szűrői megbízhatóan szűrik ki az ilyen zavarjeleket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás