Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

A legjobb jelminőség kis helyigény mellett

Helymegtakarítás kis beépítési szélességgel  

Akár 65 százalék helymegtakarítás a MINI Analog révén

Hőmérséklet érzékelése, jelek leválasztása, átalakítása, szűrése és erősítése – mindössze 6,2 mm beépítési szélességen. A keskeny MINI Analog modulokkal akár 65% hely is megtakarítható a kereskedelmi forgalomban kapható 12,5 - 22,5 mm szélességűekhez képest.

A kompakt kialakítás révén a modulok akár decentralizált 120 mm-es kapcsolódobozokban is elhelyezhetők.

Magas energiahatékonyság és élettartam

Alacsony önmelegedés a MINI Analog esetében  

Az alacsony önmelegedés hosszú élettartamot biztosít

A MINI Analog segítségével hatékonyan megvalósíthatók az automatizálási folyamatok a kapcsolószekrényben: az innovatív kapcsolástechnika eredményeképp a modulok teljesítményfelvétele rendkívül alacsony.

Ennek következtében a modulok kevésbé melegszenek és élettartamuk is hosszabb. Így nagy üzembiztonság érhető el a teljes üzemi hőmérséklet-tartományban, a sorolt elrendezés mellett is.

Tápellátás – rugalmasan és egyszerűen

Leválasztó erősítők ellátása kalapsín-csatlakozón keresztül  

A kalapsín-csatlakozó rugalmas feszültségellátást és diagnosztikát tesz lehetővé

A MINI Analog leválasztó erősítők rendszermegoldást biztosítanak a készülékek tápellátásához: ehhez a kalapsín-buszcsatlakozóval kell áthidalni a 24 V-os tápfeszültséget. Így egyszerűbb a vezetékezés, a rendszerbővítés vagy a modulcsere.

A készülékek tápellátására három lehetőség van:

  • közvetlen 24 V-os betáplálás egy tetszőleges MINI Analog modulon: maximum 16 MINI Analog modulig,
  • egy 24 V-os betápláló kapcson keresztül: maximum 80 MINI Analog modulig,
  • a rendszer széles bemeneti tartományú (85…264 V AC) tápellátásán keresztül: maximum 60 MINI Analog modulig.

Kényelmes hibakiértékelés hibamonitorozás rendszerfunkcióval

Kényelmes gyűjtőhibajelzés hibamonitorozással  

Hibamonitorozás – gyűjtőhibajelzés többcsatornás rendszerekben

A hibamonitorozó rendszerfunkció a kényelmes hibakiértékelés moduláris megoldása: ehhez nyújt a hibamonitorozó modul egy maximum 80, a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül összekötött modulra kiterjedő gyűjtőhibajelzést.

A valamelyik mérőátalakítóban vagy annak bemenetén felismerésre kerülő hibát a rendszer a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül jelzi, ami a hibamonitorozó modulon egy nyitó érintkezővel központilag kerül kijelzésre. A drága egyedi kiértékelés elmarad.

A leválasztóerősítő típusától függően a következő hibák kerülnek kijelzésre:

  • Mérési tartomány túllépése
  • Mérési tartomány alatti érték
  • Vezetékszakadás
  • Rövidzárlat
  • Modulhiba

Lehetőség van továbbá az új betápláló kapocs kiegészítésével a tápfeszültség kiesésének felismerésére és jelzésére.

A hibakiértékelés mind az eszköz oldalán, mind a kiértékelő modulban szabadon beállítható. A hibamonitorozás ennek köszönhetően különösen moduláris.

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés szoftverrel  

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés szoftverrel

A MINI Analog modulok konfigurálhatók: ezek beállítása egyszerűen DIP-kapcsolókkal történik – szoftver nélkül. Alternatívaképp az egyéni rendelési adatok alapján a Phoenix Contact ezt megcsinálja Önnek.

A kibővített funkcionalitáshoz és monitoring funkcióhoz a modulok ezen kívül a robusztus S-Port interfész segítségével egy ingyenes szoftverfelületen is kényelmesen konfigurálhatók.

Három megoldás közül választhat:

  1. ANALOG-CONF önálló szoftver,
  2. FDT/DTM szoftvercsomag,
  3. önálló DTM-ek a meglevő FDT keretalkalmazás használatához.

Analóg bemenetek megtakarítása a vezérlőkön

Multiplexer a MINI Analog modulokon  

Nyolcat egyre – a MINI Analog multiplexer analóg bemeneteket takarít meg

Tartozékválasztékunk MINI Analog multiplexerével maximum nyolc analóg jelet egyetlen 4...20 mA-es jellé csökkenthet. Így drága analóg bemeneteket takaríthat meg a PLC-n.

Ha nincs szükség a jelek átalakítására vagy leválasztására, használhatja egyszerűen a MINI Analog átvezető kapcsokat is.

Áttekinthető vezetékezés és időtakarékos rendszerkábelezés

MINI Analog rendszeradapter  

Plug & Play – gyors kábelezés a MINI Analog rendszeradapterrel

A csatlakozáshoz modulonként nyolc kapocshely áll rendelkezésre – választhatóan csavaros vagy rugós kivitelben.

Ezeket alternatívaképpen MINI Analog V8 rendszeradapterünkkel is bekötheti. Így nyolc analóg csatornát vezethet a leválasztóerősítő vagy a vezérlő oldalára és akár 95% időt is megtakaríthat – plug & play.

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás

Termination Carrier MINI Analog leválasztó erősítőkkel  

MINI Analog Termination Carrier kalapsínre szerelhető standard készülékekkel

A Termination Carrier készülékek kompakt megoldások a kalapsínre szerelhető MINI Analog sorozatú eszközök különböző automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáira történő gyors és hibamentes csatlakoztatására.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz – plug & play.

Így a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyei kombinálhatók a plug & play gyorskábelezés előnyeivel és ez által teljes körű rendszertechnikai megoldás alakítható ki.

Nagyfokú üzembiztonság

Bemenet, kimenet és tápellátás galvanikus leválasztása  

Nagyfokú üzembiztonság a 3 utas galvanikus leválasztás révén

A MINI Analog leválasztó erősítők teljes körű galvanikus leválasztással rendelkeznek a bemenet, a kimenet és a tápellátás között. Ez növeli az üzembiztonságot a berendezésen belüli zavarokkal szemben.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás