Rendkívül kompakt leválasztó erősítők

Helytakarékos és hatékony

Helytakarékos és hatékony

MINI Analog leválasztó erősítők analóg jelek leválasztásához, átalakításához, szűréséhez és erősítéséhez – mindössze 6,2 mm beépítési szélességben.

Vissza ide: Leválasztó erősítők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rendkívül kompakt leválasztó erősítők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MINI Analog család leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik. Ezért költség-, hely- és energiamegtakarítási szempontból igen hatékonyak. Az átfogó engedélyezési csomag különböző területeken történő alkalmazást tesz lehetővé.

Előnyei

  • Akár 65% helymegtakarítás a szokásos leválasztó erősítőkhöz képest a 6,2 mm beépítési szélesség révén
  • Magas energiahatékonyság és élettartam a kis teljesítményfelvételnek köszönhetően
  • Rugalmas energiaáthidalás és kényelmes gyűjtött hibajelzés kalapsín-csatlakozókkal és hibamonitorozó rendszerfunkcióval
  • Kényelmes konfigurálás és megfigyelés DIP-kapcsolókkal vagy szoftverrel a kibővített funkcióhoz és monitorozáshoz
  • A vezérlők analóg bemeneteinek megtakarítása multiplexerek használata esetén
  • Gyors installálás az olyan rendszerkábelezési megoldások révén, mint a V8-as rendszeradapter és a Termination Carrier
  • Nagyfokú üzembiztonság zavarok ellen a 3 utas galvanikus leválasztás révén

Leválasztó erősítők minden alkalmazási területre – a MINI Analog termékek áttekintése

6 mm-es leválasztó erősítők alkalmazási lehetőségei  

MINI Analog leválasztó erősítők alkalmazási lehetőségei

A Phoenix Contact MINI Analog leválasztó erősítői jelentik az igazi megoldást – az analóg jelek átalakításától a hőmérsékletmérésen keresztül a négycsatornás alkalmazások egyszerűsítéséig.

Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő MINI Analog leválasztó erősítőt:

Analóg BE / KI

  • univerzális és standard 3 utas leválasztók
  • 3 utas tápláló-leválasztók
  • 4 utas jelkétszerezők
  • 2 utas passzív leválasztók
  • 2 utas huroktáplált leválasztók

Hőmérséklet

  • univerzális és standard mérőátalakítók termoelemekhez
  • univerzális és standard mérőátalakítók ellenállásos hőmérőkhöz
  • Huroktáplált PT100 mérőátalakítók

Frekvencia

  • Frekvencia mérőátalakító
  • Analóg frekvencia-mérőátalakítók

Potenciométer / ellenállás

  • Potenciométer-mérőátalakítók automatikus potenciométer-felismeréssel

Határértékek

  • Határérték-kapcsolók váltóérintkezős relével

Digitális BE

  • NAMUR leválasztó erősítők relés kimenettel

Tartozékok

  • Tápellátási összetevők
  • Hibamonitorozó modul
  • Rendszerkábelezés
  • Multiplexer
  • Feliratozó anyag

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás