Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Gyors és biztonságos nullavezető-leválasztás

Nullavezető-leválasztással felszerelt kapocs  

Megbízható nullavezető-leválasztás

A Phoenix Contact minden direkt rugós nullavezető bontókapcsa robusztus, csavar nélküli bontócsúszkával rendelkezik.

Standard csavarhúzóval felhajtva az érintkezővilla a gyűjtősínre csúszik. A bontócsúszka egyértelműen felismerhető a mindenkori pozíciójában.

Kiegészítő védelmet biztosítanak az akaratlan működtetés ellen:

  • A csúszka véghelyzetekben történő biztonságos reteszelődése
  • Opcionális bepattintható kapcsolózárak
Vissza az oldal tetejére

Kettős áthidalóárok

Kettős áthidalóárokkal ellátott kapocs  

Kettős áthidalóárok az egyszerű potenciálelosztás érdekében

A gyors és egyéni potenciálelosztáshoz emeletenként két áthidalóárok áll rendelkezésre. A CLIPLINE complete standard áthidalóival tetszőlegesen sokszorozhatók a keresztátkötések, például:

  • 3 fázisú rendszerek L1/L2/L3 potenciálokkal egyetlen kapocssoron belül
Vissza az oldal tetejére

Egyszerű vizsgálati lehetőségek

Kapocs vizsgálódugasszal egy kapocshelyen  

Vizsgálati lehetőség minden kapocshelyen

Átfogó vizsgálótartozék-kínálat – ez is a CLIPLINE complete része.

Minden vizsgálódugasz és -adapter az áthidalóárokban érintkezik.

Vissza az oldal tetejére

Egyértelmű jelölés

Jelöléssel ellátott kapcsok  

Nagy felületű feliratozási lehetőség minden kapocshelyen

A nagy felületű és egyértelmű jelölés előfeltétel a biztonságos és időtakarékos szereléshez.

A Phoenix Contact installációs kapcsok minden kapocshelye egyértelműen feliratozható. A kapocshelyek az installációs elosztóban minden kapocsbeépítési helyzetnél jól felismerhetők.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Az előnyök részletezése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás