Vissza az Áttekintéshez

Ex i I/O-k: gyújtószikramentes komponensek jelérzékeléshez Ex területen

A Phoenix Contact Ex i termékei megbízható automatizálást biztosítanak robbanásveszélyes területeken is. Az IS (intrinsic safety) a gyújtószikramentes készülékek működési módját előíró technológia.

Inline I/O állomását installálja a 2 jelű zónában, a szenzorokat és aktorokat pedig igény szerint a 0, 1 vagy 2 jelű zónában!

Leválasztó modul gyújtószikramentes I/O-modulokhoz

Inline leválasztó modul  

Ex i leválasztó modul

A meglevő Inline I/O-állomás gyújtószikramentes komponensekkel bővíthető. Az Inline leválasztó modullal a gyújtószikramentes modulok leválaszthatók a többi állomás már csatlakoztatott moduljairól.

Előnyei:

  • A gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes I/O-modulok robusztus és biztonságos elválasztása.
  • Az Inline I/O-állomások rugalmasabb bővítése
Vissza az oldal tetejére

Tápellátás gyújtószikramentes I/O modulokhoz

Gyújtószikramentes tápellátás  

Ex i tápellátás

A gyújtószikramentes rendszerek alapkövetelménye a biztonságos galvanikus leválasztás. Gyújtószikramentes I/O moduljainak megbízható tápellátásához a Phoenix Contact a speciális Inline modult, az Ex i betáplálómodult ajánlja.

Előnyei:

  • Az állomás terheléséről diagnosztikai LED-ek tájékoztatnak a következő fokozatokkal: normál, magas és túlterhelés. Így csökkenthető a hibás működés és a baleseti kockázat.
  • A tápellátás gondoskodik a gyújtószikramentes és nem gyújtószikramentes csatlakozóvezetékek között szükséges távolságról.
Vissza az oldal tetejére

Gyújtószikramentes I/O modulok digitális jelekhez

Digitális Ex i I/O modul  

Ex i I/O modulok digitális jelekhez

A gyújtószikramentes Ex i I/O modulokra Ex engedélyes szenzorokat és aktorokat, illetve NAMUR szenzorokat kell csatlakoztatni. Mind a négy csatorna szabadon kiosztható és konfigurálható. Pl. potenciálfüggetlen érintkezők, berregő, jelzőoszlopok vagy mágnesszelepek számára.

Gyors hibakeresés: A diagnosztikai LED-ek minden csatornán jelzik a vezetékszakadást vagy a rövidzárlatot.

Vissza az oldal tetejére

Gyújtószikramentes I/O-modulok analóg jelekhez

Analóg Ex i I/O-modul  

Ex i I/O-modulok analóg jelekhez

Ezen gyújtószikramentes I/O-modulok négy csatornája variálhatóan használható:

  • 0 és 20 mA közötti áramtartományra
  • 4 és 20 mA közötti áramtartományra
  • 0 és 10 V közötti bemeneti feszültségtartományra

Az analóg Ex i I/O-modulok mindhárom formátumot támogatják, maximálisan 16 bit felbontással.

Gyors hibakeresés: a diagnosztikai LED-ek minden csatornán jelzik a be- és kimeneteken a vezetékszakadást vagy a tartomány alatti illetve feletti értéket.

Vissza az oldal tetejére

Gyújtószikramentes I/O-modulok hőmérséklet-érzékeléshez

Ex i hőmérséklet-érzékelő I/O-modul  

Ex i I/O-modulok hőmérséklet-érzékeléshez

A gyújtószikramentes hőmérséklet-érzékelő I/O-modulok négy csatornával rendelkeznek, amelyek egymástól függetlenül konfigurálhatók. Minden csatorna különböző funkciókat támogat a hőmérséklet-érzékeléshez:

  • rezisztív, pl. 2- vagy 3-vezetékes Pt 100 hőmérsékletmérő szenzorok,
  • különböző standard típusú termoelemek (J, K, E, R, S és T).
  • -100 mV ... +100 mV jelek érzékelése
  • Ellenállás-érzékelés (0-800 Ω, 0-5 kΩ)

Gyors hibakeresés: A diagnosztikai LED-ek minden csatornán jelzik az érzékelők vezetékszakadását vagy a tartomány alatti illetve feletti értéket.

Vissza az oldal tetejére

Gyújtószikramentes komponensek jelérzékeléshez Ex területen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás