Vissza az Áttekintéshez

A 300-as osztályú PLD géplámpák vezérlése

Intelligens fényvezérlés

A 300-as osztályú PLD géplámpák alkalmazása  

A 300-as osztályú PLD géplámpák sorba kapcsolása az alkalmazás során

A 300-as osztályú PLD géplámpák a már meglevő I/O állomáson keresztül integrálhatók az Ön gépkoncepciójába. PWM modullal kiaknázható a funkciók sokfélesége is. Ha csak az alapfunkciókra van szükség, digitális kimeneten vagy kapcsolón keresztül egyszerű be- és kikapcsolással ez is megoldható.

Használja I/O állomását fényvezérlésre

Vezérlés az Inline I/O termékcsalád PWM modulja segítségével  

Géplámpák vezérlése a PWM modul segítségével

Vezérelje a 300-as osztályú PLD-géplámpákat PWM modul segítségével. Így kiaknázható a funkciók sokfélesége. Sőt mi több, ezzel a vezérlési móddal a géplámpák a már meglévő I/O állomással, a megszokott buszrendszerén keresztül is vezérelhetők.

Teljesítmény nélküli fényvezérlés

Vezérlés az Axioline E I/O termékcsalád digitális kimeneti modulján keresztül  

Géplámpák vezérlése digitális kimeneti modulon keresztül

Ha csak az alapfunkciókra van szüksége, az egyszerű ki- és bekapcsolás is lehetséges. Ebben az esetben a géplámpa digitális bemenete a digitális kimeneti modulon keresztül szinte teljesítmény nélkül vezérelhető. A teljes feszültségellátás kikapcsolásával összevetve a vezérlés ezen módjával megtakaríthatók a járulékos nagyobb kapcsolási teljesítményű kapcsolók és relék.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • A 300-as osztályú PLD géplámpák vezérlése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás