Vissza az Áttekintéshez

Factoryline WLAN EPA - az intelligens antenna

Az FL WLAN Ethernet Port adapter egy ipari WLAN adapter az Ethernet-képes készülékek WLAN-hálózattal történő összekötésére. A protokolltranszparens kapcsolódási lehetőség függetleníti Önt a használt Ethernet protokolltól.

Robusztus és kompakt

FL WLAN EPA és FL WLAN EPA 5N intelligens antennák  

Egyszerű és gazdaságos: az intelligens FL WLAN EPA antenna

Az „intelligens antenna” koncepciója egy kompakt és tartós IP65-ös ipari készülékházban egyesíti a megbízható rádiós modult és az integrált speciális antennát. Az Ön előnye: a lehető legegyszerűbb integrálás az alkalmazásba.

  • Minden használatos WLAN szabványt támogat: 2,4 GHz (802.11 a/b/g) és 5 GHz (802.11 a/n)
  • IP65-ös védettségű készülékek, mostoha ipari környezethez kifejlesztve
  • Kapcsolat gyors létrehozása a Lean-Stack által
  • PROFINET és PROFIsafe számára optimalizálva
  • Kényelmes webes interfész
  • Nagyon alacsony teljesítményfelvétel
  • Hatótávolság szabad terepen 250 méterig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás