Vissza az Áttekintéshez

Szoftver PLC: az ipari PC-ből vezérlő lesz

Használja ki ipari PC-je teljes teljesítményét és alakítsa teljes értékű PLC-vé. A PC WORX RT BASIC segítségével valós időben vezérelheti berendezését. És: a rendszer ugyanolyan megbízható és stabil, mint egy klasszikus PLC.

Költségmegtakarítás és megbízható vezérlés

A Phoenix Contact szoftver PLC-je a klasszikus vezérlők gazdaságos és nagy teljesítményű alternatívája. Így válik az ipari PC az automatizálási berendezés vezérlő-, kezelő- és megjelenítő egységévé.

A vezérlő operációs rendszertől független stabilitása egy valós idejű bővítéssel valósul meg, amelyet az operációs rendszer mellé telepítenek. Ezáltal a valós idejű vezérlésrész a Windows környezettől elválasztódik és különösen megbízhatóan fut.

Ezen kívül a szoftver PLC támogatja a szokásos protokollokat, mint a PROFINET, INTERBUS vagy a Modbus és maximális Ethernet-nyitottságot biztosít A beépített webkiszolgáló révén a megjelenítési feladatok feldolgozása egyszerű és gyors.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás