I/O rendszerek terepi installáláshoz (IP65/67)

Helyszíni jelérzékelés

Helyszíni jelérzékelés

Robusztus és rugalmas I/O készülékek decentralizált jelérzékeléshez.

Vissza ide: I/O rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: I/O rendszerek terepi installáláshoz (IP65/67)

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Érzékelje a be- és kimeneti adatokat közvetlenül a berendezésekben és gépekben! Moduláris vagy kompakt, fém vagy műanyag, Ethernet hálózat vagy terepi buszrendszer, a Phoenix Contact az IP65/67-es védettségű I/O készülékek széles választékát kínálja minden alkalmazáshoz. A SPEEDCON gyorsreteszelés időt takarít meg az installálás során. Az egyértelmű kijelzések és üzenetek minimalizálják az állásidőket.

Előnyei

  • A robusztus felépítés és a tág hőmérséklet-tartomány hosszú élettartamot és rendelkezésre állást biztosít
  • Fém vagy műanyag, moduláris vagy kompakt – minden helyszínhez a megfelelő készülékház
  • Az IO-Link kommunikáció nagyobb rugalmasságot és sokrétű funkcionalitást biztosít

Axioline E – gyors, robusztus, egyszerű

Az Axioline E nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára  

Az Axioline E a terepi installálás Ethernet specialistája

Az Axioline E a terepi installáció blokkos kialakítású I/O rendszere. Nyitott az összes Ethernet alapú kommunikációs protokoll számára, két készülékház-változattal rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé.

A SPEEDCON gyorsreteszelés egyszerű és gyors installálást biztosít, így minimalizálja a szerelési időket. Az Axioline E különösen robusztus a mechanikai terhelések, az EMC zavarok és a környezeti behatások tekintetében. Az M12 Power csatlakozó a csökkentett számú csatlakozás és az egy vezetékben vezetett 2 x 12 A révén leegyszerűsíti az installálást.

Fieldline Modular – rugalmasan bővíthető

A moduláris I/O rendszer M8 vagy M12 csatlakozású készülékekkel rendelkezik  

Fieldline Modular választhatóan M8 vagy M12 csatlakozással

Fieldline Modular sorozat I/O készülékeivel teljes a terepi installálási szabadság. Funkcióhoz illő, módosítható és bármilyen buszhoz alkalmazható.

A Fieldline Modular-I/O-k különösen kompakt méretben, M8 vagy alternatív M12 csatlakozókkal kaphatók. Mindkét változat rugalmas és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé csaknem minden hálózathoz. A Fieldline lokális busz további buszcsatoló nélkül integrálható az IP20 védettségű I/O rendszerbe.

Fieldline Stand-Alone – a terepi buszok specialistája

A Fieldline Stand-Alone a terepi busz specialista a terepi installáláshoz  

A Fieldline Stand-Alone a terepi busz specialista a terepi installáláshoz

A Fieldline Stand-Alone optimális digitális jelek érzékelésére mostoha környezeti feltételek között, terepi busz alapú automatizálási megoldásokhoz. Legyen szó profilokra vagy sík felületekre való installálásról vagy nehéz körülmények közötti beépítésről – a Fieldline Stand-Alone szerelési koncepció a szerelés rugalmasságát és az installálási költségek csökkentését jelenti.

AS-Interface – egyszerű installálás

Az AS-Interface készülékek különösen gyorsan installálhatók  

I/O készülékek a Phoenix Contact AS-Interface számára

Az AS-Interface készülékek szerszám nélkül csatlakoztathatók az AS-Interface szalagkábellel. Ez minimalizálja az installációs ráfordításokat és költségtakarékos. Különböző kivitelek állnak rendelkezésre – M12 vagy M8 csatlakozójú készülékek. Az utóbbiak különösen kompaktak és optimálisan használhatók kezelőkészülékekben vagy robotalkalmazásokban. Ezen kívül a Phoenix Contact megfelelő tartozékai is rendelkezésre állnak – útválasztók, tápegységek és kábelezés.

Ruggedline – a gépjárműipar-specialista

Ruggedline – különösen robusztus a cink présöntvény készülékház révén  

Ruggedline – különösen robusztus a cink présöntvény készülékház révén

A Ruggedline I/O készülék cink présöntvény készülékháza mostoha körülmények között is biztonságos jel- és adatátvitelt biztosít. Például közvetlenül a gyártóberendezésben a hegesztőfogókon. Az optikai kábeles technológia révén az erős elektromágneses terhelésű helyeken is alkalmazható. A felpattintható készülékelektronika megkönnyíti a helyszíni installálást és üzembe helyezést, szükség esetén szerszám nélküli csere is lehetséges.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline E

Bemutatás és szerelés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás