INTERBUS ST

INTERBUS smart terminal modulok

Az intelligens terepibusz-modulok

A legjobb kapcsolat és rugalmasság INTERBUS segítségével

Vissza ide: I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez (IP20)

Kategóriák

  • Az INTERBUS ST terméklistája
    INTERBUS-ST

    Az INTERBUS-ST (Smart Terminals, intelligens végberendezések) termékcsalád minden kapcsolószekrényben installálható összetevője.

Keresés a következő helyen: INTERBUS ST

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az INTERBUS-ST (Smart Terminals) modulok közepes és magas számú I/O esetén használatosak – decentralizáltan kapocsdobozokban vagy központosítva a kapcsolószekrényben köthetők össze velük az érzékelők és aktorok.

Előnyei

  • Különböző csatlakozási módok növelik a rugalmasságot az átviteli közeg kiválasztásában
  • A cserélhető modulelektronika biztonságos működést szavatol
  • A moduláris felépítés és a modulok tetszőleges sorolhatósága révén az egyéni igényekhez igazítható

Rugalmas kábelezés a moduláris kialakításnak köszönhetően

INTERBUS Smart Terminals – intelligens terepibusz-kapcsok  

INTERBUS Smart Terminals – intelligens terepibusz-kapcsok

Az I/O-k optimálisan köthetők össze az INTERBUS segítségével. D-SUB, MINI-COMBICON vagy F-SMA csatlakozástechnika választható.

Az INTERBUS ST modulok moduláris felépítésűek. Azaz:

  • tetszőlegesen sorolhatók.  
  • A funkciók egyedi igény szerint beállíthatók.
  • Gyorsabb és egyszerűbb csere, nincs szükség a kapocshelyek kioldására.
  • A digitális és analóg be- és kimeneti modulok számos funkciót támogatnak.

 

A cserélhető modulelektronika magas rendelkezésre állást biztosít

Könnyen karbantartható: a modulok egyszerűen kicserélhetők  

Könnyen karbantartható: a modulok egyszerűen kicserélhetők

INTERBUS Smart Terminals modulok két komponensből állnak:

  • A kapocsblokkból, amelyhez a tápfeszültségek és periféria csatlakozik csavaros vagy rugós technikával.
  • Valamint a dugaszolható modulelektronikából, ami összekeverés és további beállítások, valamint a kapocssor oldása nélkül cserélhető – különösen könnyen karbantartható.

Áttekinthető munkavégzés – a feliratozásnak és a potenciál-rendezésnek köszönhetően

Potenciál-rendezés minden potenciálszinten  

Potenciál-rendezés minden potenciálszinten

Egyszerre takaríthat meg időt és csökkentheti a hibaforrások számát. Az áttekinthető munkavégzés előfeltétele a berendezések hibamentes telepítésének.

  • A szenzorok és az aktorok egy modulon belül különböző potenciálszinteken lehetnek. Szükség esetén ezek kényelmesen behelyezhető átkötőhidakon keresztül csatlakoztathatók egymáshoz.
  • A kapocshelyek egyedileg jelölhetők, igény szerint akár a CMS MARK WIN feliratozó szoftverrel és nyomtatóval. Sőt, a kihajtható feliratozómezővel a kapocspontokhoz hosszabb, kifejezőbb nevet is rendelhet.
  • Gyors készülékelemzés és hibakeresés: a színes LED-ek a berendezés aktuális állapotáról tájékoztatnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás