INTERBUS

INTERBUS

Gyors és biztonságos adatátvitel

Az INTERBUS több mint 20 éve világszerte eredményes kommunikációs rendszer a gép- és berendezésgyártásban.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: INTERBUS

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az INTERBUS nyílt terepibusz-rendszer minden elterjedt vezérlővel egységesen kapcsolja össze a teljes folyamatperifériát. A soros buszkábelen keresztül hálózatba köthetők az érzékelők és aktorok, vezérelhetők a gépek és berendezésrészek, illetve csatlakozni lehet a fölérendelt rendszerekhez. Az INTERBUS slave és master interfészek megvalósításához a Phoenix Contact protokollchipek nagy választékát kínálja.

Előnyei

  • Egyszerű installálás és üzembe helyezés a gyűrű résztvevői automatikus konfigurálásának köszönhetően
  • A berendezés rendelkezésre állásának növelése a pontos helyű és érthető hibadiagnosztika révén
  • A fizikai struktúra megbízható adatátvitelt garantál
  • Helytakarékos: a terepibusz-technikában elérhető legkisebb protokollchipek
  • Magas EMC zavarvédettség a stabil adatátvitelnek köszönhetően
  • Magas protokollhatékonyság – az információk továbbítása Protokoll-Overhead segítségével történik

INTERBUS a modern automatizáláshoz

Komponensek a teljes rendszerfelépítéshez  

Sokoldalú INTERBUS komponensek

A saját fejlesztésű INTERBUS által a Phoenix Contact ipari szabványt teremtett. Nálunk minden komponens elérhető a teljes rendszerfelépítéshez, például INTERBUS-I/O modulok, funkciómodulok és vezérlők.

Az INTERBUS interfészmegoldások új generációjával teljesíthetők az automatizálási technika állandóan növekvő követelményei. A Phoenix Contact ASIC (Application Specific Integrated Circuit) vagy FPGA (Field Programmable Gate Array) eszközeivel megvalósíthatók a slave és master funkciók. Így hosszú időre és olcsón biztosítható az INTERBUS technológia rendelkezésre állása a berendezés számára.

Master / slave struktúra

INTERBUS protokollchipek  

Az SUPI4 protokollchip

Fedezze fel a lehetőségeket: a kompakt slave protokollchipekkel gyorsan megvalósíthatja INTERBUS megoldását!

Az INTERBUS maximális adatszélességét támogató résztvevők az SUPI4 slave protokollchippel integrálhatók. Regiszterbővítők alkalmazására nincs szükség. Az átviteli sebesség felismerése automatikus, külön beállítani nem kell.

Ezen túlmenően a Phoenix Contact a teljes INTERBUS diagnosztikát rendelkezésre bocsátja. A külső mikrovezérlővel végzett diagnosztika már a múlté.

Az INTERBUS master megvalósításához szükséges összes változat rendelkezésre áll:

  • INTERBUS master protokollchip
  • INTERBUS UART
  • FPGA megoldás

További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Terepibusz-komponensek - átalakítók

Szolgáltatás

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás