IEC 61508-Safety technológiai részegységek

IEC 61508-Safety szoftver-technológiai részegységek

Biztonságos szoftvertechnológia

A biztonságtechnika hatékony fejlesztésében támaszkodjon a tanúsított biztonsági technológiára.

Használja a Phoenix Contact szoftver-technológiai részegységeit. Szoftver-komponenseink a biztonsági alkalmazások teljes körét lefedik, az IEC 61508 SIL 2 és SIL 3-nak megfelelően, a kis biztonsági vezérlésektől kezdve, egészen a komplex biztonsági rendszerekig.

Előnyei

  • A kényelmes, intuitív funkciók könnyen kezelhetővé teszik az IEC 61508-SIL 3 programozórendszert.
  • Nagy teljesítményű és biztonságos vezérlési megoldások az IEC 61508-SIL 3 szerinti, rendkívül gyors natív kódfeldolgozású PLC-s futtatói rendszerrel.
  • Csekély fejlesztési ráfordítás és a legnagyobb megbízhatóság az IEC 61508-2010 alapján SIL 3-ig tanúsított (TÜV Rheinland és IFA) szoftver-komponensekkel.
  • Felhasználói programok minimális fejlesztési és tanúsítási ráfordításssal, a vonatkozó szabványok érvényességi tartományán belüli programozással
  • Gyártóspecifikus, biztonságos vezérlések fejlesztési lehetősége a fejlesztőrendszer (SDK) segítségével.

IEC 61508-Safety technológiai részegységek

A Safety technológiai részegységek áttekintése  

Skálázható és tanúsított szoftver a biztonságos alkalmazásokhoz

A Phoenix Contact biztonsági programozó és futtatói rendszerei a biztonsági vezérlések gyártói számára lehetővé teszik a teljes rendszer IEC 61508 követelményeinek megfelelő fejlesztését.

Tanúsított szoftver-komponenseink a biztonsági alkalmazások teljes körét lefedik, az IEC 61508 SIL2 és SIL3-nak megfelelően, a kis biztonsági vezérlésektől kezdve egészen a komplex biztonsági rendszerekig.

Feldolgozott, natív gépi kódot hoznak létre, amit a mindenkori alkalmazott processzor architektúrára generálnak. Ez rendkívül gyors biztonsági vezérlések fejlesztését teszi lehetővé - vagy rendkívül gazdaságos mikrokontrollerek használatát.

SAFEPROG programozórendszer (SIL 3)

SAFEPROG funkcióblokk diagram  

SAFEPROG funkcióblokk diagram (FBS)

A SAFEPROG biztonsági programozórendszer kezelése és funkcióválasztéka speciálisan a SIL 3 biztonságtechnika követelményeire irányul.

Számos előretekintő és hibafelismerő megoldás biztosítja a PC-n végzett biztonsági programozást. A biztonsági funkciók és funkcióblokkok valamint a nem biztonsági változók tiszta és egyértelmű jelölése növeli a biztonságot.

A SAFEPROG segítségével kidolgozhatja az IEC 61131-nek megfelelő biztonsági alkalmazásait funkcióblokkokkal, létradiagrammal, strukturált szöveggel (ST), azaz a Limited Variability Language (LVL) részeivel. Ilyen módon fejlesztési és tanúsítási munkát spórol meg a szektorának szabványai szerinti programozással.

A demószoftver letöltése

A gombra kattintva Ön a SAFEPROG demószoftver letöltési területére jut.

SAFEGRID - előre rögzített biztonsági logikák paraméterezése

SAFEGRID képernyőábra  

Paraméterező eszköz az előre rögzített biztonsági logikájú készülékekhez

A paraméterezési feladatok tipikus alkalmazási területei a biztonsági hajtások, multifunkcionális biztonsági relék vagy biztonsági érzékelők. A biztonsági paraméterezésnek a felhasználói felülettől a paraméterek feldolgozásáig meg kell felelnie a SIL 3 követelményeink.

Ezekhez az alkalmazásokhoz a SAFEGRID a megfelelő eszköz, ami komponensként épül be szoftver alkalmazásokba. A biztonsági paraméterek a készülék-leírásokon keresztül, tetszőleges formátumban, egyedileg adhatók meg.

A SAFEGRID a biztonsági SAFEPROG programozórendszerünk integrált része. Így folyamatosan biztosított a biztonsági, paraméterezhető készülékek és a programozható biztonsági vezérlések kompatibilitása.

Plug-and-Play, tanúsított PLCopen részegységekkel

PLCopen Safety logó  

PLCopen-Safety tanúsított funkcióblokkok a biztonságtechnika számára

A szabványosított és tanúsított biztonsági funkcióblokkok alkalmazásával jelentősen egyszerűsödik a gépek és berendezések tervezése, valamint tanúsítása.

A biztonsági programozórendszerhez kapcsolódóan a Phoenix Contact 20 tanúsított funkcióblokkból álló könyvtárat kínál, ami megfelel a PLCoen-Safety specifikáció 1. részének, a 3. rész kiegészítéseivel. Átfogja az összes fontos biztonsági funkciót, pl. vészkikapcsolás, védőajtó, kétkezes kapcsolás, külső készülékek felügyelete, üzemmódváltó kapcsoló. A magasabbrendű és átfogó biztonsági funkciók a felhasználó által definiált funkcióblokkokba programozhatók. Rendelkezésre állnak további, a 4. rész, Extensions for Processes, specifikációinak megfelelő részegységek is.

SAFEOS futtatói rendszer (SIL 3)

Szoftver karton SAFEOS futtatói rendszer  

Átmenő, diverzifikált architektúra - a Phoenix Contact biztonsági technológiai platformja

A biztonsági SAFEOS futásidő-rendszer kétcsatornás, nagy teljesítményű, diverzifikált architektúrán alapul. A gyártótól független tanúsítás révén különféle, operációs rendszerrel vagy anélkül működő CPU-architektúrákban futó SIL 2 és SIL 3 alkalmazásokban használható. A SAFEOS egyaránt használható nagyon alacsony erőforrás-igényű konfigurálható biztonsági kapcsolókészülék magjaként, vagy nagy teljesítményű biztonsági vezérlésben vagy robot-vezérlőben.

  • A SAFEOS futtatói rendszer skálázhatósága megkönnyíti Önnek a biztonsági vezérlőbe való integrálását.
  • A magas diverzitás megengedi egy- vagy kétcsatornás hardver használatát is.

SAFEOS szoftverfejlesztő rendszer (SIL 3)

Szofter karton Biztonságos SDK  

Gyártóspecifikus biztonsági vezérlők egyszerű fejlesztése

A biztonsággal kapcsolatos készülékek és megoldások gyors és egyszerű fejlesztése egyre nagyobb szerepet játszik. Ennek során fontos a technológiai részegységek skálázhatósága. Az alkalmazás spektruma a biztonsági funkciók egyszerűen kezelhető paraméterezésétől a kisvezérlőkön vagy hajtásokon át a gép- berendezés- és robotgyártás szabadon programozható biztonsági vezérléséig terjed.

Az azonnal integrálható, tanúsított szoftver-komponensekkel csökken a programozási igény a biztonsági vezérlők, készülékek és rendszerek fejlesztése során.

Safety Alliance – a biztonságtechnika nyílt platformja

Safety Alliance logó  

A Safety Alliance keretében vezető a biztonságtechnikai technológiában

A vezető automatikagyártók, technológia- és megoldás-értékesítők, specialisták és funkcionális biztonságtechnikai szolgáltatók összefogtak a nyílt technológia-platform terjesztésére, továbbfejlesztésére és támogatására.

A Safety Alliance platformjának magja a Phoenix Contact szoftver-technológiája. Együtt nyílt szabványt, termékeket és szolgáltatásokat kínálunk a vezető biztonságtechnikai megoldásokhoz.

Így a készülékgyártók és megoldás értékesítők egyedi termékeket fejleszthetnek szabványosított és függetlenül tanúsított technológiai részegységek alapján. Ez tovább egyszerűsíti a funkcionális biztonságtechnika alkalmazását.

Tanúsított kompetencia és tapasztalat

A Phoenix Contact több mint 30 éve az automatizálás szoftver-technológiájának vezető szállítója. Már 2000 óta fejlesztünk biztonságra irányuló szoftvereket. Biztonsági szoftver-komponenseink fejlesztési folyamatát a TÜV Rheinland tanúsítja az IEC 61508:2010 alapján. A TÜV Rheinland és az Institut für Arbeitsschutz (IFA) tanúsítványait az „Adatlapok és tanúsítványok” oldalon találja.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás