Vissza az Áttekintéshez

IEC 61131 futásidő-rendszerek

A vezérlőrendszerek teljesítőképességét egyre inkább növelni kell ahhoz, hogy pontosabban vezérelhessék és szinkronizálhassák a folyamatokat és a feldolgozás lépéseit. A korszerű processzorarchitektúrák szolgáltatják a szükséges számítási teljesítményt. Erre az alapra építve a Phoenix Contact futtatói rendszereivel olyan IEC 61131 vezérlőket lehet kifejleszteni, amelyek megfelelnek a legmagasabb követelményeknek is.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

A ProConOS embedded CLR rendszer áttekintése  

ProConOS embedded CLR – nyílt futtatói rendszer IEC 61131 vezérlőkhöz

A ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK, szoftverfejlesztő készlet) lehetővé teszi a futtatói rendszerek illesztését a specifikus hardverekhez. A vezérlők gyártói lehetőséget kapnak specifikus funkciók kifejlesztésére és konfigurálására.

Az alárendelt operációs rendszer meglététől függetlenül a ProConOS embedded CLR az összes olyan funkciót rendelkezésre bocsátja, amelyre szükség van a beágyazott platformra alapozott komplett vezérlők megvalósításához: a multitasking-képességtől kezdve a rendszeresemények támogatásán keresztül egészen az üzembe helyezést, hibakeresését és monitoringot lehetővé tevő készülékinterfészig.

A ProConOS embedded CLR SDK sokféle CPU-hoz és valós idejű operációs rendszerhez megvásárolható.

Vissza az oldal tetejére

ProConOs embedded CLR futtatói rendszer

ProConOs embedded CLR futtatói rendszer dobozos szoftverként  

A sokoldalú teljesítménycsomag

A ProConOS embedded CLR, IEC 61131 vezérlőkhöz fejlesztett nyílt futtatói rendszer alkalmas különböző automatizálási feladatokhoz, amelyek lehetnek pl. PLC, PAC, Motion Control, CNC, robotikai és érzékelési alkalmazások.

A nemzetközi szabványoknak megfelelő Microsoft Intermediate Language (CIL az IEC/ISO 23271 szerint) készülékinterfészként való használatával a ProConOS embedded CLR rendszert C# és IEC 61131 nyelven lehet programozni.

Vissza az oldal tetejére

ProConOS embedded CLR Single-Chip

ProConOS embedded CLR Single-Chip dobozos szoftverként  

Helytakarékos és költségkímélő

A ProConOs embedded CLR (eCLR) egycsipes architektúrákhoz is kapható. A vezérlőkódot ezeknél közvetlenül a flash-memóriából lehet végrehajtani (execution in place). Ezáltal nincs szükség kiegészítő külső RAM-memóriára a vezérlőprogram feldolgozásához. Az execution in place technológia nagyteljesítményű és kedvező költségű megoldás a "system on chip" kialakítású vezérlőkhöz.

Vissza az oldal tetejére

ProConOS embedded CLR Soft-PLC

ProConOS eCLR Soft-PLC dobozos szoftverként  

A PC mint valós idejű vezérlő

A ProConOS embedded CLR (eCLR) IEC 61131 "kemény valós idejű" PLC futtatói környezetet bocsát rendelkezésre. Ez lehetővé teszi az Ön számára nagyteljesítményű vezérlők kifejlesztését, PC-alapú hardverre támaszkodva. A programozáshoz mind az IEC 61131 szerinti nyelvek, mind a C# nyelv használható. A megoldás, amely a Windows operációs rendszert kiegészítő valós idejű operációs rendszert használ, jóval egy milliszekundum alatti ciklusidejű multitasking-funkciókat kínál. A jitter (elcsúszás) a 10 mikroszekundum alatti tartományban marad, sőt rendkívül gyors kódvégrehajtás esetén egy mikroszekundumnál is jelentősen kisebb (1000 soros kód).

Vissza az oldal tetejére

ProConOS embedded CLR Visual Studio

ProConOS eCLR Visual Studio dobozos szoftverként  

Rendkívüli rugalmasság a magas szintű nyelv révén

A ProConOS embedded CLR (eCLR) a MULTIPROG-ban az IEC 61131-3 által meghatározott programnyelveken, a Visual Studio-ban pedig a C# .NET-alapú magas szintű nyelven programozható.

A programozórendszerben használhatók a C# nyelven megírt funkcióblokkok. Ebből a célból egy add-in telepíthető a Visual Studio számára, amely assembly-sablonokat bocsát rendelkezésre a Visual Studio-ban. Ezen az alapon lehet a MULTIPROG-könyvtárakat is létrehozni. A hibák teljes körű feltárása érdekében a Visual Studio interfészt tartalmaz a felügyelet és a hibakeresés céljára. Ennek funkciói többek között a változók értékeinek online megjelenítése, a kényszerítés és felülírás, a töréspontok és az OPC-tagek.

Vissza az oldal tetejére

ProConOS embedded CLR PROFINET-tel

ProConOS eCLR PROFINET-tel dobozos szoftverként  

Integrált PROFINET támogatás

A ProConOS eCLR környezet támogatja a Phoenix Contact Software PROFINET kommunikációs stackjeit is. Ezeket PROFINET Controller és/vagy PROFINET Device funkciók megvalósításához lehet felhasználni. A rendszer nagyteljesítményű szoftverarchitektúrája lehetővé teszi az adatcserét milliszekundumonként akár 100 PROFINET készülékkel is.

Vissza az oldal tetejére

A demószoftver letöltése

A következő gombra kattintva Ön az IEC 61131 Control témájához kapcsolódó demószoftver letöltési területére jut.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ
Letöltések

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás