Vissza az Áttekintéshez

IEC 61131 programozórendszerek

A MULTIPROG programozórendszer az Ön legfontosabb eszköze automatizálási alkalmazások fejlesztéséhez. A berendezések egyre összetettebbek, az üzembe helyezés és a karbantartás egyre nagyobb igényeket támaszt. A nagy teljesítőképességű és egyszerűen kezelhető eszközökkel összetett berendezéseket és alkalmazásokat is uralni lehet.

A MULTIPROG EXPRESS IEC 61131 szerinti programozórendszer

MULTIPROG EXPRESS képernyőfotó  

MULTIPROG EXPRESS – tökéletesen alkalmas a kis és közepes bonyolultságú vezérlőkhöz

A MULTIPROG EXPRESS az IEC 61131 szabvány szerinti MULTIPROG programozórendszer karcsúsított változata. Ezzel az egyszerűen kezelhető programozási segédeszközzel főként a nem túl bonyolult PLC alkalmazások programozását célozzuk meg. A súlypontot a kényelmes felhasználói támogatásra helyeztük.

A programozórendszer rengeteg jó bevált funkciót kínál az intuitív és gyors alkalmazásfejlesztéshez. Intelligens automatizmusok teszik egyszerűvé pl. programpéldányok beillesztését a feladatba, vagy a változók kezelését.

Vissza az oldal tetejére

A MULTIPROG PRO IEC 61131 szerinti programozórendszer

MULTIPROG PRO képernyőfotó  

MULTIPROG PRO – tökéletesen alkalmas a nagy bonyolultságú, sőt még a rendkívül magas követelményeket támasztó, elosztott vezérlési megoldásokhoz is

A MULTIPROG PRO az IEC 61131 szerinti programozórendszer közepes vagy nagy követelményeket támasztó automatizálási alkalmazásokhoz. Professzionális támogatás nyújt Önnek a projekt minden fázisában – még összetett berendezések és alkalmazások elosztott és heterogén vezérlőinek tervezésénél is. Kezelése a sokféle funkció ellenére egyszerű és intuitív.

Vissza az oldal tetejére

A demószoftver letöltése

A következő gombra kattintva Ön az IEC 61131 Control témájához kapcsolódó demószoftver letöltési területére jut.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ
Letöltések

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás