Soros médiaátalakító

Nagyobb távolságok áthidalása

Nagyobb távolságok áthidalása

Növelje meg soros interfészei hatótávolságát és építsen fel zavarbiztos kommunikációt!

Vissza ide: Optikai átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Soros médiaátalakító

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rézvezeték alapú adatátvitel ipari környezetben hamar eléri teljesítőképességének határait. A Phoenix Contact médiaátalakítóival az RS-232/422/485 soros interfészek rézvezetékről zavarbiztos optikai kábelre állíthatók át – költséges túlfeszültség-védelmi, árnyékolási és potenciál-kiegyenlítési intézkedések nélkül.

Előnyei

  • Maximális átviteli távolságok ugyanakkor legnagyobb adatsebességgel a száloptikás technológiának köszönhetően
  • Az optikai adatátvitel tökéletes potenciálelválasztást biztosít a résztvevők között
  • Beépített optikai diagnosztika sávdiagramos kijelzővel
  • Időbeni figyelmeztetés az optikai átviteli minőség csökkenése esetén – potenciálfüggetlen kapcsolóérintkezővel
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területeken – a 2. zónára engedélyezve

Médiaátalakító RS-232 összeköttetésekhez

RS-232 médiaátalakító mint végkészülék és T csatoló  

RS-232 médiaátalakító mint végkészülék és T csatoló

Az RS-232 interfészek nagyon érzékenyek az EMC-behatásokra és a potenciálkülönbségekre. Az átviteli távolságok túl rövidek.

Alakítsa át soros interfészeit optikai kábelesre a Phoenix Contact médiaátalakítóival!

Ez jelentős előnyökkel jár:

  • Hosszabb átviteli távolságok
  • Az EMC-behatások megszüntetése
  • Beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok időbeni riasztására
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Gyújtószikramentes optikai interfész (ex op is) közvetlen csatlakozáshoz 1. zónában levő készülékekre

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás