Gyorscsatlakozó

Érintkezés másodpercek alatt

Érintkezés másodpercek alatt

Nincs csupaszolás és krimpelés – a kábelt egyszerűen leszabva másodpercek alatt kész az érintkezés.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

  • Alkatrészkapcsok
    Alkatrészkapcsok

    Áramköri feladatok egyéni, rugalmas és szemléletes megoldása – a megfelelő alkatrészkapcsokkal.

  • Átvezető sorkapcsok
    Átvezető sorkapcsok

    A kompakt átvezető sorkapcsokkal összeköthetők, rugalmasan áthidalhatók és kényelmesen feliratozhatók a nagy vagy kicsi keresztmetszetű vezetők.

  • Biztosítós kapcsok
    Biztosítós kapcsok

    Sokoldalú kapcsok a szenzortechnika és a gépvezérlés számára: jellemzői a készülékek biztosítása, a potenciálok elosztása és a hibák gyors azonosítása.

  • Dugaszolható sorkapcsok
    Dugaszolható kapcsok

    Nagy teljesítőképességű érintkező és érintésbiztos kapcsolat – ezek a dugaszolható sorkapcsok okos jellemzői.

  • Hibrid kapcsok
    Hibrid kapcsok

    A különböző csatlakoztatási módok a hibrid kapocsban kombinálhatók és így az egyes technikák előnyei jól hasznosíthatók.

  • Leválasztó- és késes bontókapcsok
    Leválasztó és késes bontókapcsok

    Az áramkörök bontásával azonnal fel lehet ismerni az üzemzavarokat. Ezenkívül egyedileg behelyezhető különböző funkciós dugaszok állnak rendelkezésre.

  • Többemeletes sorkapcsok
    Többemeletes sorkapcsok

    A potenciálelosztás szűkös helyeken is egyszerű. Többemeletes sorkapcsokkal a vezetékezés egyszerű marad.

  • Többvezetős sorkapcsok
    Többvezetős sorkapcsok

    Egyszerű potenciálelosztás - a csatlakozás különböző vezetékekkel és keresztmetszetekkel is biztonságos.

  • Védővezető kapcsok
    Védővezető kapcsok

    PE-összeköttetések gyors létrehozása: egyszerűen pattintsa rá a védővezető kapcsokat a kalapsínre.

Keresés a következő helyen: Gyorscsatlakozó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact gyorscsatlakozás-technikájának fő jellemzője a szabadalmaztatott késes érintkezős, helytakarékos, forgó csatlakozás. Segítségével a vezetők villámgyorsan, előkészítés nélkül köthetők össze.

Előnyei

  • Akár 60% időmegtakarítás a csatlakoztatás során a vezetőelőkészítés elmaradása révén
  • A kapcsolási állapotok biztonságos beállítása reteszelhető elfordítható karokkal
  • Sokféle tartozék: egységes kivitel az áthidaláshoz, vizsgálathoz és jelöléshez

Méretre vágás – csatlakoztatás – kész

Gyorscsatlakozós sorkapcsok  

Villámgyors vezetékezés a gyorscsatlakozás révén

A vezetők csatlakoztatása mindössze pár másodpercig tart. Ön is meggyőződhet róla:

  1. Vezesse be a nem csupaszolt vezetőt a forgó csatlakozóba!
  2. Csavarhúzóval fordítsa át az elfordítható kart!

Az eredmény: az ér szigetelését átvágva nagy felületű, gáztömör csatlakozás jött létre.

Profitáljon a számos tanúsítás és az Ex e engedély által is igazolt minőségből.  

Gyors csatlakozás

A forgó csatlakozó működési elve  

A szigetelés átvágásával a vezető biztos csatlakoztatása jön létre.

Takarítson meg akár 60% vezetékezési időt: vágja méretre a vezetékeket és csatlakoztassa másodpercek alatt. Csupaszolásra és érvéghüvely felhelyezésére nincs szükség.

  • A vezetők csatlakoztatása 0,25 és 2,5 mm² között segédeszköz, pl. vezetőhüvely nélkül elvégezhető.
  • A biztos elektromos kapcsolatokat egyrészt a kiváló különleges ötvözetek, másrészt a kapcsolási állapotok reteszelései garantálják.
  • A nagy, rugós érintkezési pontok akár 24 A áramterhelhetőséget biztosítanak.

 

Hibrid kapcsok – okos csatlakozási kombinációk

Hibrid kapcsok  

Rugalmasan használható: hibrid kapcsok

A csatlakozások alkalmazások szerinti kombinálása és a mindenkori csatlakozástechnika kihasználása – a Phoenix Contact hibridkapcsaival nem probléma. 

Egyszerűen ki kell választani a megfelelő kombinációt: időtakarékos gyorscsatlakozás-technika az egyik oldalon, csavaros vagy rugós csatlakozás a másikon.

Így építhetők fel kapcsolószekrények gyorscsatlakozás-technikával. Terepi csatlakozás céljára például az univerzális csavaros csatlakozás használható.

Kiváló minőség

A kapcsok összetevői: fém és műanyag alkatrészek  

Kiváló minőségű fém- és műanyag alkatrészek

Megbízható csatlakozások – ez az igényünk. Ehhez elengedhetetlen a termékeink magas minősége. Az anyagok helyes kiválasztása az első lépés.

Különleges, jó minőségű rézötvözetből álló fémalkatrészek:

  • jó elektromos vezetőképesség
  • csekély melegedés
  • a felületet ólommentes galvanizált nikkel-, illetve ónréteg védi

Rugalmas és ütésálló műanyagból készült szigetelőház:

  • újrahasznosítható, halogénmentes és UV-álló
  • jó trópus- és termeszállóság
  • max. 130 °C üzemi hőmérséklet
  • kiváló vegyszerállóság
  • kiváló öregedési tulajdonságok
  • UL 94 szerinti tanúsítás a V0 éghetőségi osztályhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás