Ex i leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Ex i leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Minden Ex-zónához és gázcsoporthoz alkalmas

A MACX Analog Ex és a MACX Safety Ex leválasztó erősítők maximális robbanásvédelmet nyújtanak minden Ex-zónában, valamint minden gáz- és porcsoportnál.

Vissza ide: Leválasztó erősítők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ex i leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MACX Analog Ex és a MACX Safety Ex leválasztó-erősítők ATEX / IECEx szerinti engedéllyel és teljes körű SIL-tanúsítással rendelkeznek. A MACX Analog Ex egy- és kétcsatornás Ex-i jelleválasztók beépítési szélessége csupán 12,5 mm. A MACX Safety Ex rendszerrel egyszerűen integrálni lehet az analóg Ex i-jeleket a gépgyártási irányelvnek megfelelő biztonsági alkalmazásokba.

Előnyei

  • Univerzális alkalmazás gyújtószikramentes áramkörökhöz az összes Ex-es zónában, illetve minden gáz- és porcsoporthoz a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően
  • Funkcionális biztonság és megbízhatóság teljes körű SIL-tanúsítással
  • Az Ex i-áramkörökhöz való MACX Analog Ex egy- és kétcsatornás jelleválasztók beépítési szélessége csupán 12,5 mm
  • Analóg jelek egyszerű illesztése a gépgyártási irányelvnek megfelelő biztonsági alkalmazásokba a PL d tanúsítású MACX Safety Ex leválasztó-erősítőkkel

A legszélesebb kínálat a legkeskenyebb házban

Maximális robbanásvédelem  

MACX Analog Ex leválasztó erősítők SIL funkcionális biztonsággal

Az MACX Analog Ex a minimális helyszükséglet mellett garantálja a maximális berendezésbiztonságot és robbanásvédelmet is: a termékcsalád csupán 12,5 mm beépítési szélességgel átfogó termékkínálatot nyújt egy- és kétcsatornás jelleválasztókból az Ex-terület gyújtószikramentes áramkörei számára.

Performance Level szintű analóg Ex i-jelek

Performance level szintű analóg Ex i-jelek  

MACX Safety Ex leválasztó erősítők PL funkcionális biztonsággal

A MACX Safety Ex válogatott készüléktípusokat kínál, amelyek az EN ISO 13849-1 szerinti Performance Level PL d tanúsítással is rendelkeznek. Így az analóg Ex i-jelek egyszerűen, a gépbiztonsági irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági alkalmazásokba.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás