Ethernetes médiaátalakító

Ethernetes médiaátalakító

Nagy hatótávolságok, maximális zavarbiztosság

Tökéletes a zavarbiztos kapcsolathoz és a nagyobb távolságok áthidalására: önálló médiaátalakítók Ethernetes hálózatokhoz.

Vissza ide: Optikai átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ethernetes médiaátalakító

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Növelje a berendezésének rendelkezésre állását a Phoenix Contact önálló médiaátalakítóival. Az alkalmazott technológiától és a választott adatátviteli sebességtől függően akár 40 kilométeres távolság is áthidalható.

Előnyei

  • Legnagyobb fokú zavarbiztonság a legszélsőségesebb elektromágneses befolyások esetén is – az optikai átvitelnek köszönhetően
  • Maximális átviteli távolságok egyidejűleg a lehető legnagyobb adatátviteli sebességgel a száloptikás technológiának köszönhetően
  • Állandó kapcsolatfelügyelet a Link-Fault-Pass-Through funkciók révén
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen – engedélyezve a 2-es zónára

Médiaátalakító alapkövetelményeket támasztó Ethernet-hálózatokhoz

Az 1000-es osztály médiaátalakítói  

Médiaátalakító alapkövetelményeket támasztó alkalmazásokhoz

Az 1000-es osztály médiaátalakítói alapkövetelményeket támasztó alkalmazásokhoz valók. Egyszerű és költségkímélő kezdő megoldást jelentenek az ipari Ethernet-hálózatok optikai technológiára való átállításához.

  • Választási lehetőség SC-Duplex és B-FOC (ST) között 50/125 μm multimódusú üvegszállal
  • Átviteli távolság: max. 9,6 km
  • Tárolás és továbbítás automatikus egyeztetéssel (AN)
  • Bemeneti feszültségtartomány 12 V DC és 48 V DC között
  • Kompakt kialakítás robusztus fémházban
  • A link- és az adataktivitás LED-es jelzése

 

Teljes duplex üzemű adatforgalom csak egy optikai szállal

Médiaátalakító, FL MC 10/100BASE-T/FO… sorozat  

Teljes duplex üzemű száloptikás kapcsolat egyszálas kábelen keresztül

Az FL MC EF WDM... médiaátalakítókkal teljes duplex üzemű száloptikás kapcsolat érhető el csupán egyetlen optikai szállal. Ez a WDM technológiának (Wavelenght Division Multiplex) köszönhető. Használja ki az előnyöket:

  • WDM adó-vevő 1310/1550 nm hullámhosszal egy optikai szálon történő egyidejű adásra és vételre
  • Egyszálas kapcsolat monomódusú üvegszálas kábelen keresztül
  • Akár 38 km-es átviteli távolság
  • 100 Mbit/s átviteli sebesség
  • Automatikus MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) és automatikus egyeztetés (AN)
  • LFP (Link Fault Pass-through) és FEF (Far End Fault) diagnosztikai funkció
  • Kibővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +65 °C

Ezek a készülékek tökéletesen alkalmasak az optikai csúszógyűrűs forgó alkalmazásokhoz, például a szélerőművekben. Ott a forgó agyat kötik össze motorgondolával. A WDM médiaátalakítókkal most lehetséges az optikai csúszógyűrűk összekötése csak egy szállal. Ezek többszörösen kedvezőbb költségűek, mint a többszálas csúszógyűrűk.

Ezenkívül a meglévő optikai szálas installációk esetén anélkül megkétszerezhető az adat-áthaladás, hogy kiegészítő optikai kábeleket kellene lefektetni.

Az első változó törtésmutatójú (GI) optikai HCS/PCF szál

Kábel HCS/PCF szálakkal, szálhasító szerszámmal és dugaszolható csatlakozóval  

Kábel változó törtésmutatójú HCS/PCF szálakkal

Növelje Fast Ethernet installációjának teljesítményét – használjon változó törésmutatójú profillal elátott HCS/PCF szálakat.

Ez jelentős előnyöket jelent:

  • Megfelel a PROFINET telepítési irányelvnek
  • Eleget tesz az adatsebességgel és a távolsággal szemben állított teljesítmény-követelményeknek
  • 10/100/1000 Mbit/s sebességű Ethernet rendszerekben alkalmazható
  • Max. 2000 m hatótávolság
  • Az optikai csatlakozó egyszerűen, saját kezűleg szerelhető a szálhasító szerszámmal – ragasztás, krimpelés vagy polírozás nélkül

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás