Vissza az Áttekintéshez

Teljes duplex üzem egyetlen optikai szállal: új optikai médiaátalakító WDM-technológiával

Az optikai Ethernet adatátvitelhez rendszerint két optikai szál szükséges. Az új gyors Ethernet médiaátalakítók egy speciális technikával rendelkeznek: így a kommunikációhoz csak egyetlen optikai szálra van szükség.

Optikai átvitel WDM-technológiával

WDM-technológia  

Kétirányú adatátvitel WDM-technológiával

A WDM rövidítés a "wavelength division multiplex" kifejezést jelöli. Ez a multiplex eljárás mindkét, az 1310 nm-es és az 1550 nm-es hullámhosszat is használja.

Ezáltal egyetlen monomódusú szálon egyidejű (kétirányú) adás és vétel lehetséges – ráadásul az átviteli minőség és sávszélesség korlátozása nélkül. Az egyetlen optikai szálon keresztüli összeköttetéshez két készülékre van szükség. Az adó A készülék a TX csatornán ad 1310 nm-en, a vevő B készülék ugyanazon a hullámhosszon vesz az RX csatornán. Ugyanez történik fordítva 1550 nm-en a másik irányba. Az összeköttetés így csak egy A és egy B készülék között lehetséges. A készülékek készletben (A és B készülék) kaphatók.

A WDM-technológia képes megkettőzni a sávszélességet meglevő optikai kábeles hálózatokban két WDM-médiaátalakítóval. Erre a célra a már lefektetett kábelt két független hálózati kapcsolatra osztják fel. Új installáció esetén csökkennek a költségek, mert kábelszálak és csatlakozók takaríthatók meg.

Vissza az oldal tetejére

WDM-technológiájú optikai átvitel forgó alkalmazásokban

Forgó alkalmazásokhoz  

Az egyszálas médiaátalakítók különösen jól használhatók forgó alkalmazásokhoz.

A WDM-technológiájú médiaátalakítók további előnye a forgó alkalmazásokban mutatkozik meg. Ugyanis először válik lehetővé olcsó optikai kábeles összeköttetés optikai forgóátalakítón keresztül. Forgó alkalmazásoknál, például forgó ütemadóknál vagy szélerőműveknél az a kihívás, hogy az energiát és a jeleket a berendezés egy mozdulatlanul álló és egy forgó része között kell átvinni. Az adatátvitelre eddig főleg elektromechanikus csúszógyűrűs megoldásokat használtak. Azonban nagy teljesítmények átvitelénél elektromágneses zavarok léphetnek fel, amelyekkel szemben az optikai átviteltechnika véd.

A csak egy optikai szállal működő WDM-médiaátalakítókkal az optikai forgóátalakítók használa előnyös. Az úgynevezett optikai forgócsatlakozók (optical rotary joints) kis súrlódásúak és sok gyártótól beszerezhetők. A több szálas optikai forgóátalakítókhoz viszonyítva az egyetlen szálas készülékek ára az egyszerűbb felépítés miatt lényegesen alacsonyabb. Az optikai forgóátalakítók előnyei a szélerőműveken kívül számos más alkalmazásban megmutatkoznak. Így a WDM-technológiájú médiaátalakítókat például radarberendezésekben, tengerészeti hajtásrendszerekben, forgó ütemadókban, illetve az autó- és csomagolóiparban is használják.

Vissza az oldal tetejére

Redundancia fénnyel és rézvezetővel forgó alkalmazásokban

Redundáns adatcsere  

Redundáns adatcsere

Szélerőművekben kifejezetten fontos az agy és a gondola közötti nagy teljesítményű adatcsere biztosítása. A redundáns hálózat itt előnyt élvez. Ezért egymástól független átviteli utakat használnak az adatcseréhez.

A standard Ethernet adatátvitelt két WDM-médiaátalakítón keresztül építik fel. Az optikai kábeles átvitelre egy egy szálas optikai forgóátalakítót használnak, amely a meglevő réz csúszógyűrű tengelyébe van beépítve. Ez az átviteli út elektromágneses zavaroktól védett, potenciálfüggetlen és nem igényel karbantartást. A redundáns szakasz Ethernet bővítőkkel épül fel. Az SHDSL-kapcsolat a meglevő réz csúszógyűrűn alapul, a redundanciakezelést menedzselhető switchek biztosítják.

A WDM-médiaátalakítókkal tehát költséghatékony, nagy teljesítményű és megbízható adatcsere biztosítható. A Phoenix Contact SHDSL-bővítőivel együtt, amelyek a csúszógyűrű hagyományos réz alapú kapcsolatán keresztül kommunikálnak, jövőbe mutató megoldást kanálunk a redundáns hálózatokhoz.

Vissza az oldal tetejére

Gyakorlatias linkkezelő diagnosztikai funkciók

LFP- és FEF-funkciók  

A hálózat megszakadásakor: az átviteli szakasz lekapcsolása

A Phoenix Contact médiaátalakítói átfogó diagnosztikai lehetőségekkel rendelkeznek. Így a beépített LFP (link fault pass through) és FEF (far-end fault) linkmenedzsment funkciók gondoskodnak a kapcsolat állandó felügyeletéről. Ez a berendezés magas fokú rendelkezésre állását biztosítja. Az optikai link lekapcsol, ha a médiaátalakító rézvezetős oldalán a kapcsolat megszűnne. Az ellenoldali médiaátalakító észleli a link megszakadását az optikai szakaszon keresztül és bontja a saját csavart érpárú szegmensének kapcsolatát.

A teljes összeköttetés az optikai szakaszon keresztül tehát éppen olyan transzparens, mint a tisztán réz alapú kommunikáció. A hálózati összeköttetés mindkét oldala képes azonnal felismerni a kapcsolat elvesztését és megfelelően reagálni. Ha van redundáns kapcsolat, akkor a résztvevők azonnal átkapcsolhatnak arra. Az FEF-funkció jelzésével kapcsolatvesztésnél a hibás szegmens behatárolható a médiaátalakítókon.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • Teljes duplex üzem egyetlen optikai szállal: új optikai médiaátalakító WDM-technológiával

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás