Vissza az Áttekintéshez

Az OPC- és ODP-kiszolgáló részletei

Az OPC kiszolgálók (Open Process Control) az adatcserére szolgálnak a PC WORX szoftverrel programozható vezérlők és az OPC-kompatibilis megjelenítő rendszerek, valamint az SNMP-kompatibilis (Simple Network Management Protocol) készülékek között. Az ODP (Open Data Port) nyílt kommunikációt tesz lehetővé a Phoenix Contact vezérlőivel.

FL SNMP típusú OPC kiszolgáló

Általános kommunikáció  

Általános kommunikáció

Az infrastruktúra szinte minden összetevőjét manapság az SNMP protokollon keresztül konfigurálják és felügyelik. A Phoenix Contact FL SNMP típusú OPC kiszolgálója beköti ezeket a készülékeket a fölérendelt OPC-alapú megjelenítő rendszerekbe is.

Az SNMP protokollnak része egy integrált MIB böngésző is. Ezzel ki lehet választani a megjelenítendő értékeket.

AX típusú OPC kiszolgáló

AX típusú OPC kiszolgáló

AX típusú OPC kiszolgáló

Az OPC interfész az adatcserére szolgál, és lehetővé teszi a megjelenítő rendszerek gyártósemleges csatlakozását a vezérléstechnikához. A Phoenix Contact AX típusú OPC kiszolgálója képes több vezérlő és több megjelenítő rendszer egyidejű összekapcsolására.

Az OPC interfész a megjelenítő eszközök megjelenítési változóinak szabványosított importálási interfészeként szolgál. Ez az Ön számára azt jelenti, hogy nincs szükség gyártóspecifikus import/export formátumokra a megjelenítő és programozó rendszerek között.

ODP kiszolgáló

ODP kiszolgáló

ODP kiszolgáló

Megoldást keres a biztonságos és transzparens adatkezelésre, a költségek és a kapcsolatok teljes ellenőrzése mellett? Az ODP kiszolgálók intelligens megoldást jelentenek a gazdaságos távadatátvitelre, nagy adatmennyiségek esetén is.

Az ODP-kiszolgáló lehetővé teszi a nyílt kommunikációt a vezérlők és az irányító rendszerek között. Az ODP Ethernet, DSL vagy GPRS hálózaton keresztül viszi át az online értékeket és a múltbeli adatokat, valamint a riasztásokat – időbélyeggel is.

A Phoenix Contact összes vezérlője és modemje támogatja az ODP-megoldásokat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás