Diódamodulok

Diódamodulok

Védelem és csatolásmentesítés

Az EMG-diódamodulokkal megvédheti a berendezését a hibás pólusú behelyezés ellen, és csatolásmentesítheti a jelzéseket a zavarjelző rendszerekben.

Vissza ide: Felügyelet és diagnosztika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Diódamodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az érintés- és porvédett kapcsolószekrénybe való készülékházban elhelyezett EMG-diódamodulokkal a diódaelemeket professzionálisan integrálni lehet a berendezésekbe.

Előnyei

  • Egyszerű beépíthetőség a kapcsolószekrényhez való, IP20 védettségű elektronikaháznak köszönhetően
  • Gyors szerelés a kalapsínre a lábretesz révén
  • Felhasználóbarát vezetékezés a gyakorlatias csatlakozástechnikának köszönhetően

Védelem és csatolásmentesítés

Diódamodulok kapcsolószekrényhez való elektronikaházban  

Diódamodulok kapcsolószekrényhez való elektronikaházban

A diódás kapcsolások az elektromos, de mindenekelőtt az elektronikus vezérlőrendszerekben sokféle feladatot látnak el:

  • A jelzések villamos csatolásmentesítése a zavarjelző rendszerekben
  • Túlfeszültségvédő diódák induktív fogyasztók tranziens túlfeszültségeinek csillapítására, például mágnesszelepek vagy az egyenfeszültségű relék
  • Szállítható diódarácsként összekötött anódokkal vagy katódokkal, vagy szabadon behelyezhető diódákként

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás