Adatkezelő rendszerek

ACRON adatkezelő rendszer

A gyártás hírnöke

Az ACRON szoftver a folyamatadatok rögzítésének, archiválásának és elemzésének csomópontja.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Adatkezelő rendszerek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szoftver a létesítmény minden üzemi és folyamatadatát szemmel tartja. Az ACRON teljes körű szoftvermegoldás, amellyel adatokat rögzíthet, tömöríthet, továbbíthat és tárolhat. Az adatok alapján az ACRON táblázatokat, jelentéseket, grafikákat és statisztikákat készít. Ezek a formátumok szabadon konfigurálhatók és egyedi igényekhez szabhatók. Rugalmassága révén az ACRON optimális megoldás akár a víz- és szennyvízgazdálkodásban, akár a napenergia-szektorban.

Előnyei

  • individuális és hosszú távú archiválás a nagy teljesítményű adatbázis-technológiának köszönhetően
  • a rugalmas adatelemzéssel és -kiértékeléssel igényre szabott jelentéseket készíthet
  • jogbiztonság a dokumentumként megfelelő jelentések révén
  • időtakarékos, gyors tervezés és kényelmes jegyzőkönyvezés

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás