Kalapsín-adapter

Kalapsín-adapter

Univerzális készülék-felfogatás

Tegye készülékeit kompatibilissé a kalapsínekkel.

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kalapsín-adapter

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Szerelje fel gond nélkül a készülékeket és alkatrészeket saját elképzelése szerint – a Phoenix Contact kalapsín-adaptereivel. Ezek univerzálisan alkalmazható és stabil szerkezetek, ezért megbízható alapot képeznek a készülék kapcsolószekrénybe való szakszerű beépítéséhez.

Előnyei

  • A különböző beépítési szélességű készülékek optimális illesztése
  • Hosszú élettartam a fém kivitel korrózióvédett felületének köszönhetően
  • Egyszerű szerelés az EN 60715 szerinti kalapsínre való gyors bepattintással
  • Az elektronika biztonságos rögzítése a stabil fém kivitelnek köszönhetően
  • A készülékek univerzális felfogása a különböző furatoknak köszönhetően

Rugalmas alap az elektronikájához

Kalapsín-adapter  

Kalapsín-adapter

A kalapsín adapterek a megfelelő megoldást nyújtják a szabványos rögzítőláb nélküli készülékek, transzformátorok vagy nagy méretű elemek biztonságos kalapsínre szereléséhez.. A hosszú élettartamú és stabil alkalmazáshoz az adapterek intelligens tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • A készülékek optimális összehangolása – választhat a cink présöntvény vagy műanyagból készült kalapsín-adapterek közül
  • Maximális rugalmasság a készülékeinek pozícionálásánál a szerelőfuratoknak köszönhetően
  • Helytakarékosság a pontosan illeszkedő, különböző beépítési szélességű és hosszúságú adapterek révén

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás