Vissza az Áttekintéshez

Távkarbantartás az FL MGUARD routerrel

A Phoenix Contact átfogó távszervizelési és távkarbantartási koncepciója utat mutat a gazdaságos automatizáláshoz. Menjen biztosra a gépek helyfüggetlen karbantartásánál – például egy VPN kommunikáció engedélyezésével. Az FL MGUARD routerekkel megvédheti a berendezés hálózatának egyes részeit, komplett gyártócellákat vagy egyes automatizálási összetevőket.

Az okos koncepció

Automatizálási berendezés hálózat-felépítése az interneten keresztül, és védelme biztonsági routerrel

Biztonságos távkarbantartás – az FL MGUARD segítségével

A Phoenix Contact biztonságos távkarbantartási koncepciója a nyilvános hálózatok helyfüggetlen rendelkezésre állásán túlmenően további előnyöket nyújt:

  • Kisebb utazási költségek és rövidebb leállási idők
  • Lehetséges szolgáltatások, például egy szervizportál segítségével
  • Nagyobb ügyfélkötődés a szervizelés jobb minősége révén
  • Alacsonyabb szavatossági költségek
  • Kevesebb készülék, mivel a távkarbantartás, a routing és a tűzfal egy készülékben oldható meg
  • Az üzemeltető hálózatának védelme támadások ellen
  • Nincsenek biztonsági problémák a berendezéslopások miatt
  • Változatlan kezelési költségek a gépek számának növekedése esetén is
  • A távkarbantartás engedélyezése kizárólag a felhasználó által
  • Egyszerű gépintegrálás az ügyfélhálózatokba
  • IP-cím ütközések gyors megoldása
  • A gép védelme az üzemeltetői hálózat elől és fordítva
  • Nincs szükség a gépek és berendezések illesztésére és bármilyen szoftverre

 

Optimális a decentralizált védelemhez

Beépített tűzfallal ellátott router  

Beépített tűzfallal ellátott biztonsági router, kalapsínre szerelhető

Az FL MGUARD modulok hálózati összetevők, egyesítik a router, a tűzfal és a VPN-résztvevő funkcióit. A cél a maximális biztonság és a berendezések maximális rendelkezésre állása.

  • Legnagyobb biztonsági szint IPsec protokollal Layer 3 szinten
  • Max.10 párhuzamos VPN-alagút (opcionálisan 250-ig)
  • Nagy VPN sávszélesség akár 70 Mbit/s-ig
  • Támogatja az aktuális tanúsítványokat, ilyen például az x509.v3
  • VPN engedélyező kapcsoló és VPN állapotjelző LED csatlakoztatása
  • Csak az üzemeltetői hálózat kimenő User Datagram Protocol (UDP) protokollját használja
  • Stateful Inspection tűzfal a dinamikus szűrés érdekében

Vissza az Áttekintéshez
További információk az mGuard termékekhez
További információk az mGuard működésére vonatkozóan

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás