Vágóautomaták

Vágóautomaták

Milliméteres pontosság

Tökéletes felszerelés a munkaállomások gyakori váltása esetén is: a kompakt készülék helyhez kötött, vagy hordozható módon használható.

Vissza ide: Automaták

Kategóriák

  • Vágóautomaták terméklistája
    Vágóautomaták

    A kisméretű CUTFOX 10 vágóautomata milliméteres pontossággal vágja méretre a legfeljebb 10 mm²-es tömör és hajlékony vezetőket.

Keresés a következő helyen: Vágóautomaták

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact vágóautomatáival időt és pénzt takaríthat meg a kapcsolószekrény-gyártásban. A hosszúság és mennyiség gyors és intuitív betáplálása megakadályozza a téves kezelést. Az átmérőt a készülék automatikusan állítja be.

Előnyei

  • Intuitív kezelés a képernyőn és a numerikus billentyűzeten keresztül
  • Egyszerű üzembe helyezés − plug & play
  • Automatikus átmérőbeállítás a rugós kialakítás révén
  • Kényelmes adatimport pl. a Microsoft Excelből

Daraboló automata kábelekhez, sodratokhoz és zsugorcsövekhez

CUTFOX 10 vágóautomata  

CUTFOX 10 vágóautomata

A CUTFOX 10 vágóautomatával milliméteres pontossággal darabolhatja a vezetőket és vezetékeket 10 mm²-ig és 8 mm átmérőig.

A kezelés különösen egyszerű. A szakaszok hosszát és mennyiségét a nagyméretű numerikus billenytűzettel állíthatja be. A hajtó- és vezetőgörgők automatikusan illeszkednek az éppen behelyezett átmérőhöz.

A készülék egy különleges funkciója még egyszerűbbé teszi a kezelést: a készülékkel együtt szállított CUTSOFT programmal az adattáblázatokból elektronikus kábelezési listákat vihet át a készülékre a hosszúsági és egyéb adatokkal együtt.

Hasznos kiegészítő

CUTFOX 10 C-UN tartozék  

CUTFOX 10 C-UN tartozék

A CUTFOX 10 C-UN kábellegombolyítóval ellenőrzése alatt tarthatja a kábelgyűrűket és kábelorsókat. Az elcsavarodott anyag és a vezető véletlen letekercselődése ezzel a tartozékkal már a múlté. Az anyag így akadálytalanul és állandó megfeszüléssel vezethető be.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás