Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazási példák az árammérés-technika utólagos felszereléséhez

Legfeljebb 4000 A-es áram közvetlen átalakítása szabványos analóg jellé

Topológia a szabványos jelek előállításához  

Szabványos jel előállítása a PACT RCP-4000A-UIRO készlettel

A PACT RCP-4000A-UIRO mérőrendszer jól kezelhető Rogowski-tekercse egyszerűen felszerelhető az áramsínekre és kerek vezetőkre, berendezésrészek leszerelése nélkül. A váltóáramok méréséhez 4000 A-ig csak egy tekercstípus szükséges. Az utána kapcsolt mérőváltó jelbemenete és jelkimenete is szabadon konfigurálható. Ezáltal optimálisan illeszthetők az árammérési tartományok, így a kimeneti jel mindig leképezi a teljes jeltartományt.

Központi energiaadat-gyűjtés

Topológia a központi energiaadat gyűjtéshez  

Energiaadatok központi gyűjtése a PACT RCP-4000A-1A készlettel és egy EMpro energiamérő készülékkel

A PACT RCP-4000A-1A mérőváltó a tekercs kimeneti jelét egy tipikus, továbbfeldolgozásra alkalmas szekunder árammá alakítja, úgy ahogy egy szabványos áramváltó. 

Az univerzális felhasználáshoz DIP-kapcsolókkal nyolc árammérés-tartományt lehet beállítani. Az utána kapcsolt EMpro energiamérő készülékek lehetővé teszik a paraméterek közvetlen regisztrálását a kapcsolószekrényben és azok továbbítását az irányító rendszer felé.


Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Alkalmazási példák az árammérés-technika utólagos felszereléséhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás