Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazási példák

A Phoenix Contact a PACT-áramváltók széles választékát kínálja az árammérő modulokkal együtt - a főbetáplálástól az irányító központig.

Szabványos jelek előállítása

A szabványos jelek előállítása PACT-áramváltókkal  

Szabványos jelek előállítása

Az áramváltó a bemeneti áramot 1 A AC, vagy 5 A AC árammá alakítja át. Egy utánkapcsolt árammérőváltó ebből a szekunder áramból a további feldolgozáshoz például egy 4...20 mA szabványos jelet állít elő.

Vissza az oldal tetejére

Terhelésfelügyelet

A terhelések felügyelete PACT-áramváltókkal  

A terhelések felügyelete

Az áramváltóval kombinált valós teljesítményű felügyeleti relé még a nagyobb elektromotorok terhelését is képes felügyelni.

Vissza az oldal tetejére

Motorfelügyelet

Motorfelügyelet PACT-áramváltókkal  

Motorfelügyelet

A PACT-áramváltókkal nagyobb áramoknál is alkalmazhatók terhelésrelék a motorfelügyeletben.

Vissza az oldal tetejére

Vizsgálókapcsolások

PACT mérőváltó-bontókapcsok  

Vizsgálókapcsolások mérőváltó-bontókapcsokkal

A CLIPLINE complete rendszer kompakt mérőváltó-bontókapcsai megbízhatóan védik az áramváltókat a károsodásoktól. A szabadalmazott dugasz automatikus előresiető zárlatot biztosít.

Vissza az oldal tetejére

Energetikai méréstechnika

Energiamérés PACT-áramváltókkal  

A PACT-áramváltók a méretezési áramokat a mérőkészülékekre továbbítják

A PACT-áramváltók széles termékválasztékával az energetikai méréstechnikában a legkülönbözőbb elgondolások is megvalósíthatók: a csatlakoztatott EMpro energiamérő készülékekkel a paraméterek közvetlenül a kapcsolószekrényben rögzíthetők és a PLC-re továbbíthatók.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás