Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Idő- és helymegtakarítás - áramváltó gyorsrögzítők

A PACT-áramváltója a gyorsrögzítővel biztonságosan és gyorsan szerelhető az áramsínre. Ehhez helyezze be egyszerűen a gyorsrögzítő tartólemezét az átalakító vezetőhornyába. A biztos rögzítést két rögzítő pecek biztosítja.

Az átalakító gyorsrögzítős, szerszám nélküli szerelése a következő előnyöket nyújtja:

  • Ahol csavarhúzóval hely szűkében nem férne hozzá, még ott is kézzel szerelheti az áramváltót.
  • A rögzítő csapokba beszerelt gyorsreteszelés a szerelési időt függetleníti a becsavarási mélységtől, tehát a tartólemez és az áramsín közötti távolságtól.
  • A rögzítő csapok csúcsai már enyhe meghúzással is betolódnak az áramsínbe. Ez jelentősen leegyszerűsíti a beigazítást, különösképpen a 3 fázisú betáplálás esetén.
Vissza az oldal tetejére

Változtatható és helytakarékos szerelés

Változó beszerelési lehetőségek  

Változó beszerelési lehetőségek

Az opciós tartozékkal a függőleges és vízszintes beépítési helyzeten kívüli további beszerelési lehetőségek a következők:

  • a kalapsínen a rápattintható kalapsínadapterrel
  • a kapcsolószekrény falán a betolható dugaszolható lábakkal

A PACT-áramváltók szélessége csak 30 mm. Ha helyszűkében van, akkor szerelje fel egyszerűen az áramsínre fektetve. Ezzel helyet takaríthat meg – például a betápláló fősínek leágazásainak mérésénél.

Vissza az oldal tetejére

Biztonságos leválasztás az EN 50178 szerint

Biztonságos leválasztás – a PACT-áramváltókkal  

Biztonságos leválasztás – a PACT-áramváltókkal

A PACT-áramváltók az EN 50178 szabványnak megfelelő biztos leválasztást nyújtják. Ez az erősáramú berendezések elektronikus üzemi eszközökkel történő felszereléskor fontos.

A biztonságot illetően az EN 50178 lényegesen eltér a szokásos EN 60044 váltószabványoktól:

  • nagyobb átütési távolságok és kúszóutak
  • magasabb vizsgálófeszültség

A PACT-áramváltó megelőzi szekunder oldalán az esetleges átíveléseket. Ez az emberi élet védelmét szolgálja a kapcsolószekrényben és azon kívül.

Vissza az oldal tetejére

Üzemi feszültségek összevetése

Az EN 50178 az áramváltó-vizsgálathoz lényegesen magasabb álló lökőfeszültségeket ír elő. Ezek a követelmények az EN 60044 szerinti vizsgálatnál 480 V (L-L) feletti névleges szigetelési feszültségnél már nem teljesülnek. A PACT-áramváltók lényegesen nagyobb átütési távolsággal és kúszóutakkal rendelkeznek és 12 kV-os darabvizsgálat alatt állnak. Ez fokozott biztonságról gondoskodik.

Az EN 50178-ban a megadott feszültség a fázisra / semleges vezetőre vonatkozik, így az általánosan elterjedt 720 V áramváltó névleges szigetelési feszültsége itt csak 416 V-ot (L-N) tesz ki. A PACT-áramváltók a rendszeralkalmazásokban még az 1000 V (L-N) használatát is engedélyezik.

 EN 60044-1
(váltószabvány)
EN 50178
(az erősáramú berendezésekhez)

Névleges szigetelési feszültségek

(üzemi feszültség)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1000 (L-N) PACT

Álló lökőfeszültség az áramváltó-ellenőrzéshez

  • 277 V-nál (L-N)
  • 1000 V-nál (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Az áramcsúcsok biztonságos érzékelése

A terhelési csúcsok érzékelése  

A PACT-áramváltóval megbízhatóan érzékelheti az áramcsúcsokat

A PACT-áramváltókkal a névleges méretezési áramerősségnél nagyobb áramcsúcsok is biztonságosan érzékelhetők – a károsodás veszélye nélkül.

A PACT-áramváltókat ugyanis egy, a primer méretezési áramerősség 120 százalékát kitevő tartós névleges áramra terveztük. Ez azt jelenti, hogy a PACT-áramváltó az adott, 10 VA-es méretezési teljesítménynél, az 1,2-szeres méretezési áramnál ténylegesen 14,4 VA-t teljesít - tartósan!

Vissza az oldal tetejére

Biztonságos csatlakozástechnika

Biztonságos csatlakozástechnika  

A PACT-áramváltók biztonságos csatlakozástechnikát nyújtanak

A Phoenix Contact PACT-áramváltójának a csatlakozástechnikája az úgynevezett felvonóelv alapján működik: a csavar elfordítása egy fémlapocska felemelkedéséhez vezet, amely biztosan beszorítja a vezetőt.

Ez a következő előnyökkel jár:

  • A vezető nem károsodik, mert a csavarhúzóval való közvetlen érintkezés nem lehetséges, a vezetőt ugyanis a fémlapocska tartja.
  • Csekély átmeneti ellenállás a nagy szorító felületek révén.
  • Tartós csatlakozás, mivel a jelentős nyomóerők a finom erezetű vezetékek tömörödéséhez vezetnek, ami megakadályozza a káros gázok behatolását

Az áramváltó ezenkívül fekvő beépítési helyzetben oldalról, villás kábelsaru útján is csatlakoztatható.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás