Vissza az Áttekintéshez

Az árammérés elvei

A csak ohmos terheléseknek, mint izzólámpáknak és fűtéseknek a hagyományos 230 voltos hálózatban való használatakor a hálózatban nem keletkeznek torzulások. A nem lineáris terhelések - például a fázisvezérlésű szabályozómodulok gyarapodásával a szabályos szinuszos hullámformák trapézhullámokká torzulnak.

Számos, forgalomban lévő feszültség mérőváltó csak szinuszos váltóáramra van kalibrálva, az effektív érték meghatározása a középérték képzésével történik. Az MCR áram mérőváltók ezzel szemben valós effektív értékes mérőváltók. Ezek az alaktényezőtől függetlenül, minden hullámformát elfogadnak.

Effektív érték érzékelése a transzformátor elv alapján (RMS)

Effektív érték érzékelése a transzformátor elv alapján  

Effektív érték érzékelése a transzformátor elv alapján (RMS)

Az indukciós feszültség egy tekercs sorkapcsain egy, az időben változó mágneses mező hatására lép fel.

A két galvanikusan leválasztott, de mágnesesen csatolt körből álló kapcsolási elrendezést transzformátornak nevezzük.

Ez az áramátvitel egy egyszerű és gyakran használt lehetősége.

A valós effektív érték érzékelése a Rogowski-elv alapján (TRMS)

Valós effektív érték érzékelés a Rogowski-elv alapján  

A valós effektív érték érzékelése a Rogowski-elv alapján (TRMS)

A Rogowski mérési elv a szinuszos és nem szinuszos váltóáramok transzformátoros árammérésének speciális formája.

A Rogowski-tekercs egy vasmentes indukciós tekercs (légmagos tekercs), amely a mágneses feszültséget egy - áramvezető vezeték körül lévő - zárt kerület mentén méri.

A Rogowski-tekercs kimeneti jelét ezután úgy dolgozza fel, hogy a primer áram pontos leképezését adja.

Valós effektív érték érzékelése Hall érzékelővel (TRMS)

Árammérés a Hall érzékelővel  

Valós effektív érték érzékelés (TRMS) a Hall érzékelővel

Az IP primer áram által létrehozott mágneses mező a mágneses körben komprimálódik, mérése a légrésben egy Hall érzékelővel történik.

A Hall érzékelő kimeneti jelét ezután úgy dolgozza fel, hogy a primer áram pontos leképzése jöjjön létre.

Középértékképzés

Effektív érték - négyzetes középérték

Egy váltóáram effektív értéke annak a tartós értéknek felel meg, amely az áram pillanatnyi értékéből adódik. Ez a tartós érték egy ohmos ellenállásban az azonos nagyságú egyenárammal egyenlő hőt fejleszt.

A valós effektív érték azt jelenti, hogy torzult egyen- és kevert áramok is érzékelhetők. A mérőváltó ezáltal a hullámformától függetlenné válik.

  • Ieff = Is/√2
  • Ueff = Us/√2

 

A számtani középérték ábrázolása  

Számtani középérték

Számtani középérték

A számtani középérték egyenáramok mérésére vagy a kevert áram egyenáramú komponensének kiszűrésére szolgál.

A számtani középérték szimmetrikus váltakozó áramra valón alkalmazása „0” értékű mérési eredményt jelentene.

A számtani középérték segítségével lehetséges, hogy egyenáramokat analóg szabványos jelként bocsássunk rendelkezésre a kimeneten.

A polaritás egy bipoláris kimeneti jellel értékelhető ki. Ez a 230 V/50 Hz áramhálózat esetén a feszültségszinteken a következőt jelenti:

  • Ueff = 230 V
  • US = 325 V
  • Uközép = 0 V

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás