Felhőalapú rendszer PROFINET-hez

Felhőalapú rendszer PROFINET-hez

Egyszerű hálózatépítés, határtalan automatizálás

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció a PROFICLOUD rendszerrel.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Felhőalapú rendszer PROFINET-hez

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PROFICLOUD rendszer a felhőbe viszi a bevált PROFINET terepi buszrendszert. A bevált automatizálási szabvány és a legmodernebb IT technológia egyedülálló kombinációja alapvetően egyszerűsíti le a gépek és berendezések közötti, egész világra kiterjedő, telephelyen túlnyúló kommunikációt az Ipar 4.0 környezetében is.

Előnyei

  • A PROFINET hálózat felhőalapú szolgáltatásokkal való bővítése további speciális ismeretek nélkül is lehetséges
  • Maximális rugalmasság az interneten keresztül megvalósítható határtalan automatizálás révén
  • Egyszerű tervezés, mert a decentralizált résztvevők és a felhőalapú szolgáltatások megjelennek a helyi PROFINET hálózatban
  • Hatékony automatizálás előre konfigurált és előre programozott PROFICLOUD cikkekkel
  • Biztonságos kommunikáció a TLS titkosításnak köszönhetően

PROFICLOUD rendszer

A PROFICLOUD jelentősen leegyszerűsíti az elosztott automatizálást − függetlenül attól, hol vannak a hálózat résztvevői. A gyártók így az egész világon ellenőrizhetik a telepített berendezéseik állapotát. Az így nyert adatok kiértékelése pl. előre jelzi a lehetséges kieséseket, ami által csökkenthetők a költségek és ráfordítások.

PROFICLOUD – felhőalapú rendszer PROFINET-hez  

Intelligens és önálló: PROFICLOUD csatoló és PROFICLOUD vezérlő

A PROFICLOUD rendszer egy PROFICLOUD csatolóból, egy PROFICLOUD vezérlőből és a licencből áll. A PROFICLOUD telepítése nagyon egyszerű és gyors:

A decentralizált telephelyeken ​PROFICLOUD-képes vezérlőket kell telepíteni, amelyek az interneten keresztül kapcsolódnak a PROFICLOUD-hoz. A helyszínen a PROFICLOUD csatoló PROFICLOUD funkciókkal bővíti a PROFINET hálózatot​. A decentralizált PROFICLOUD vezérlők ekkor mint helyi PROFINET résztvevők jelennek meg − teljesen átlátható módon, további konfigurálás vagy kiegészítő programozás nélkül. A TLS titkosításnak köszönhetően az adatbiztonság is garantált.

A felhőalapú szolgáltatások hatékony felhasználása

Felhőalapú szolgáltatások  

Kommunikatív: a PROFINET hálózat bővítése felhőalapú szolgáltatásokkal

A PROFICLOUD azonban még többet tud: az ún. felhőalapú szolgáltatások adatok lehívására, sőt tárolására is használhatók. A pillanatnyi áramtarifák vagy a helyi pontos idő mellett meteorológiai adatok vagy összetett számítások is integrálhatók a PROFINET alkalmazásba.

A felhőalapú szolgáltatások segítségével a felhő által szolgáltatott csaknem minden adat kommunikálható a terepi szintre. Átvihetők pl. ​az ügyviteli rendszer (ERP) rendelési adatai közvetlenül a PROFICLOUD-ból a PROFINET protokollon keresztül a gyártóberendezésbe. Ezáltal az automatizálási piramis többi szintjén keresztülvezető kerülőút elmarad.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Felhőalapú rendszer PROFINET-hez

Telephelyen túlnyúló és biztonságos kommunikáció a PROFICLOUD rendszerrel

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás