Vissza az Áttekintéshez

Tesztpálya

Győződjön meg róla: a következő tesztek bizonyítják a Phoenix Contact kábelezések kültéri alkalmasságát.

a tesztelt kültéri alkalmazások kábelezései

1. csoport: elektromos
és mechanikus tesztek
2. csoport: klimatikus tesztek3. csoport: egyéb tesztek
  • ütéspróba
  • ellenállásvizsgálat
  • szigetelési ellenállás
  • áramterhelhetőség
  • átütési ellenállás
  • köpenyrögzítés tesztje
  • húzó tehermentesítő tesztje
  • rezgésvizsgálat
  • rázkódásvizsgálat
  • ejtési vizsgálat
  • szélessávú zajok
  • NEXT és RLOSS
  • bedugási és kihúzási erők
  • csavarás
  • húzó tehermentesítés
  • mechanikai élettartam
  • IP67, IP68, IP69k
  • Kesternich-vizsgálat
  • sós permet vizsgálat
  • gyors hőmérséklet-változás
  • állandó nedves meleg
  • száraz forróság
  • korróziót okozó gázok
  • időjárás-vizsgálat (UV)
  • ózonállóság
  • szemrevételezéses vizsgálat
  • mérettartóság
  • polarizációs teszt
  • vegyszerállóság
  • ellenállás folyadékoknak
    (pl. ásványolajok, savak, lúgok)
  • gyúlékonyság
  • LABS teszt

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Tesztpálya

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Szenzor/aktor kábelezés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás