Épületinstallációs készülékház

Épületinstallációs készülékház

Elektronikaház épületautomatizáláshoz

A BC-sorozat intelligens jellemzői: szabadon választható NYÁK-csatlakozástechnika és buszcsatlakozó.

Vissza ide: Elektronikaház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Épületinstallációs készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact installációs beépíthető készülékházai sokoldalúak ezért új mércét állítanak a rendszerkapcsolatok és a rugalmasság terén. Megfelelnek a DIN 43880 szabványnak ezért problémamentesen alkalmazhatók a szokásos installációs elosztódobozokban.

Előnyei:

  • Maximális rugalmasság a NYÁK-csatlakozástechnika szabad kiválasztása és a különböző beépítési szélességek révén
  • Gyors installálás vagy modulcsere a kapcsolat bontása nélkül – a HBUS összekötőnek köszönhetően
  • Szabadság a készülékfejlesztésben – mivel a NYÁK-lapok a tér három irányában állhatnak
  • Optimális alkalmazkodás a készülékkel szemben támasztott elvárásokhoz a különböző fedélváltozatok révén
  • Időmegtakarítás gyors és egyszerű szereléssel

Teljes rugalmasság

Teljes rugalmasság  

A csatlakozástechnika választásának teljes rugalmassága

Újradefiniált rugalmasság az új moduláris felsőrésszel. Döntse el Ön, hogy hol van szüksége sok beépíthető helyre és alakítsa alkalmazáshoz a készülékház felső részét. Ez az első olyan készülékház, amelyik illeszkedik az Ön konstrukciós elvárásaihoz.

  • A DIN 43880 szabványnak megfelelő készülékház-méretezés a készülékek installációs elosztókba való beépítéséhez
  • Külsőleg dokkolható sokpólusú buszcsatlakozó az egyes modulok soros vagy párhuzamos összekötéséhez
  • A legkülönfélébb csatlakozástechnikák hajszálpontos beépítése

Illeszkedő csatlakozástechnika nyomtatott áramköri lapokhoz

Illeszkedő csatlakozástechnika nyomtatott áramköri lapokhoz  

Az illeszkedő NYÁK-csatlakozástechnika szabad megválaszthatósága

A BC-sorozat sokoldalúságának döntő tényezője a NYÁK-csatlakozástechnika szabad megválaszthatósága. Ehhez különböző befogóterek állnak rendelkezésre.

  • BC...U11 kis befogótérrel – ideális a COMBICON compact számára
  • BC...U22 nagy befogótérrel – klasszikus csatlakozástechnikákhoz vagy adatvonali csatlakozókhoz

Különböző fedélváltozatok

Különböző fedélváltozatok  

Különböző fedélváltozatok az optimális készülékkialakítás érdekében

A sokoldalúság, mint a BC sorozat alapgondolata a fedélkialakításra is rányomja a bélyegét. Bármilyen elvárása lehet a készülékkel szemben, a fedél átlátszó vagy szürke és plombálható.

  • Különbözö fedélszínek, átlátszó kivitelben is
  • Plombálási lehetőség

Fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez

RPI-BC fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez  

RPI-BC fejlesztőkészlet Raspberry Pi számítógéphez

A kalapsínre szerelhető RPI-BC készülékház Raspberry Pi számítógép elhelyezésére alkalmas. A készülékházban a Raspberry Pi kártya mellett további nyomtatott áramköri lapok is elhelyezhetők. Így további építőelemek és kapcsolások integrálhatók.

  • Beépítési szélesség: 107,6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2 számítógéphez alkalmas
  • Falra és kalapsínre szerelhető
  • HBUS-szal és BC fejlesztőkészletekkel használható

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


Moduláris BC csatlakozóház-rendszer

Épületautomatizálási csatlakozóház-rendszer.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás