Vissza az Áttekintéshez

Rugalmas kezelhetőség - a lapos monitorok révén

A lapos monitorokat mindazon helyeken lehet alkalmazni, ahol a kezelőpanelt és az ipari PC-t egymástól elkülönülten kell telepíteni.

IPC megoldások leválasztott monitorral

Ipari PC-k leválasztott monitorral  

Ipari PC-k leválasztott monitorral

A Phoenix Contact érintőfunkcióval ellátott monitorjai hosszú élettartamúak és rugalmasan akalmazhatók. Az ipari környezetnek megfelelő kialakítás, a robusztus felépítés, valamint a VGA/DVI/DP és USB csatlakozók megfelelnek a közvetlenül a gépen használható korszerű interfészekkel szemben támasztott követelményeknek.

A nagyteljesítményű box-PC-k és az LCD-monitorok ideális kombinációt alkotnak a gép- és berendezésgyártásban történő alkalmazáshoz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás