Vissza az Áttekintéshez

Bluetooth: megbízható vezeték nélküli kommunikáció sokféle alkalmazáshoz

A Bluetooth sok felhasználási területen meggyőző megoldást nyújt a különösen egyszerű kezelés és a megbízható adatátvitel révén.       

Pont-pont összeköttetések a végkészülékek címzése nélkül

PéldaLeírás
Programozó készülék és PLCProgramozó készülék és PLCKözvetlen kapcsolat a laptop és a programozható logikai vezérlő között
PéldaLeírás
PDA és PLCPDA és PLCAdatkapcsolatok a Bluetooth-interfésszel felszerelt külső készülék (pl. PDA) és az ipari vezérlő között
PéldaLeírás
PLC és kezelőterminálPLC és kezelőterminálMobil kezelőterminál összekapcsolása az ipari vezérlővel

Pont-pont összeköttetések a végkészülékek címzésével

PéldaLeírás
RS-485 kétvezetékes buszrendszerRS-485 kétvezetékes buszrendszerEgy buszrésztvevő bekötése egy meglevő buszrendszerbe (pl. Modbus vagy Profibus)

Pont-multipont kapcsolatok

PéldaLeírás
Egy Bluetooth master és max. hét Bluetooth slave Egy Bluetooth master és max. hét Bluetooth slaveAutomatizálási összetevők hálózatba kötése. Egy Bluetooth masterhez max. hét Bluetooth slave csatlakoztatható.

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • Bluetooth: megbízható vezeték nélküli kommunikáció sokféle alkalmazáshoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás