EH alap készülékház

EH alap készülékház

Készülékház-rendszer integrált csatlakozástechnikával

Szabadon választható NYÁK csatlakozástechnika és több, mint 100 kombinációs lehetőség: alap készülékház az univerzális felhasználáshoz.

Vissza ide: Alap készülékház

Kategóriák

Keresés a következő helyen: EH alap készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az EH készülékház-rendszerrel univerzális készülék-alkalmazásokat lehet nagyon egyszerűen kivitelezni. A hét beépítési szélesség, két magasság és három fedélváltozat több, mint 100 kombinációt tesz lehetővé.

Előnyei:

  • Egyszerű design a változtatható készülékház formatényezőnek köszönhetően
  • Teljes rugalmasság, mivel a NYÁK lap mindhárom irányban beépíthető.
  • A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása konkrét funkcionális készülékelvhez igazodva
  • Hatékony árképzés célzott anyagkiválasztással

A NYÁK lap mindhárom irányban beépíthető

A NYÁK lap mindhárom irányban beépíthető  

Hét beépítési szélesség, két magasság, három fedélváltozat

Rugalmasság másképp - hét beépítési szélességgel, két magassággal és három fedélváltozattal egységes megjelenésű moduláris készülékrendszereket valósíthat meg.

  • Készülékház szélessége: 22,5 mm - 90 mm
  • Készülékház magassága: 110,5 - 54 mm
  • Készülékház szerelés csavarozás helyett reteszeléssel
  • Integrált feliratozómező

Számos fedélváltozat

Számos fedélváltozat  

Minden csatlakozástechnikához a megfelelő véglap

A sokoldalúság, mint az EH sorozat alapgondolata a fedélkialakításra is rányomja a bélyegét. A nyitott sorkapocs-tér biztosítja a NYÁK csatlakozástechnika rugalmasságát.

  • Fedél kétoldali nyitott sorkapocs-térrel
  • Fedél egyoldali nyitott sorkapocs-térrel
  • Zárt fedél

Rugalmas felerősítés

Rugalmas felerősítés  

Különböző felerősítési módok

Kalapsínes vagy fali szerelés- az alkalmazásnak megfelelő készülékfelerősítés.

  • Készülékház-kivitelek lábretesszel a szabványos NS 35/7,5 kalapsínre való felszereléshez
  • Készülékház-kivitelek falra szereléshez

Optikai jelzések

Fényvezető  

Az optikai jelzések egyszerűen integrálhatók

Az elektronikaház HS LC fényvezetői különböző kialakításban állnak rendelkezésre. Kívánságra szervizszolgáltatásként felkínáljuk az elektronikaház egyedi átalakítását.

  • A fényvezetők optimálisan igazodnak az elektronikaházhoz.
  • Egyszerű felszerelés a nyomtatott áramköri lapra besajtolható csapokkal
  • ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás


EH készülékház-rendszer

Az univerzális készülékalkalmazások nagyon egyszerűen tervezhetők

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás