Axioline E

Axioline E – a terepi installáció I/O rendszere

Gyors, robusztus, egyszerű

Gyors telepítés és egyszerű kezelés – a legkedvezőtlenebb körülmények között is

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installáláshoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Axioline E

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Axioline E a terepi installáció blokkos kialakítású I/O rendszere. Az Axioline E nyitott az összes Ethernet-alapú kommunikációs protokoll számára, két készülékház-változattal rendelhető, így a lehető legnagyobb rugalmasságot teszi lehetővé az Ön egyedi megoldása számára.

Előnyei:

  • A SPEEDCON gyorsreteszeléssel szerelési idő takarítható meg
  • A robusztus termékkel a leállási idők minimalizálhatók
  • A -25 °C és +60 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány kiterjeszti az alkalmazási lehetőségeket
  • Egy 2x 12 A-es vezeték az összes tápfeszültséghez leegyszerűsíti a vezetékezési ráfordítást, és a szerelési idő megtakarítását eredményezi
  • IO-Link kommunikációval a megoldás rugalmasabb

Axioline E – a terepi installáció Ethernet specialistája

Az Axioline E a terepi installáció Ethernet specialistája  

Az Axioline°E hálózati nyitottsága az I/O rendszert még rugalmasabbá teszi

A terepi installáció Ethernet specialistája az Axioline I/O-rendszerben: az Axioline E sorozat.

A PROFIBUS DP mellett a manapság domináló Ethernet rendszerekhez a következő hálózatokhoz kaphatók különböző I/O típusok:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

A különösen kompakt készülékek két készülékház-változattal rendelhetők különböző házanyagokból: műanyagból és fémből. Mint az összes Axioline I/O, az Axioline E is gyors, robusztus és egyszerű.

Az Axioline E nagyobb rugalmasságot nyújt

Az Axioline°E a legnagyobb rugalmasság érdekében IO-Link kommunikációt nyújt  

Az Axioline E I/O rendszer még több lehetőséget nyit meg

Az Axioline°E készülékek nagy funkcióválasztéka számtalan lehetőséget nyit meg. A termékválaszték a különböző digitális funkciók mellett minden egyes hálózathoz egy IO-Link mastert is kínál.

A tulajdonképpeni IO-Link funkciók mellett átalakítókkal kombinálva a legkülönbözőbb igényeknek megfelelő analóg funkciók is kedvező költséggel megvalósíthatók.

Az Axioline E gyors

Az innovatív csatlakozású Axioline E lerövidíti a telepítés idejét  

A SPEEDCON gyorsreteszeléssel gyorsan installálható

A teljes körűen integrált, SPEEDCON gyorsreteszeléssel felszerelt M12 csatlakozóval az Axioline E sorozat készülékei különösen gyorsan telepíthetők.

A SPEEDCON gyorsreteszeléssel a vezetékezésben további 90°% idő takarítható meg. Az M12-es csatlakozók egyetlen mozdulattal, fél fordulattal biztonságosan reteszelhetők („plug and turn").

Az Axioline E robusztus

Az Axioline E különösen robusztus, alkalmazható a legmostohább körülmények között is

Axioline E: alkalmazás a legmostohább körülmények között is

Az Axioline E sorozat IP65/67 védettségű készülékei a rendkívül robusztus felépítésükkel tűnnek ki. EMC-kialakításukkal és a robusztus mechanikájukkal a leállási idők minimalizálhatók.

A sorozatra jellemző a -25 °C és +60 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány, valamint a környezeti behatásokkal szembeni nagy ellenálló képesség, így a szükséges rugalmasságot is biztosítják és különféle alkalmazásokban használhatók. Győződjön meg erről Ön is!

Az Axioline E egyszerű

Az Axioline E kezelése és telepítése egyszerű  

Az M12°Power csatlakozók különösen kompakt kivitelűek, és leegyszerűsítik a telepítést

Az Axioline°E sorozat az M12 Power csatlakozókra épít. Kompakt kialakításúak, és így nagyon kis méretű készülékházakban is alkalmazhatók.

Az M12 Power csatlakozókkal különösen egyszerűvé válik a tápfeszültség bevezetése, mivel a csatlakozók nagy áramterhelhetőségűek és így a készülékhez csupán egyetlen tápbevezetésre van szükség. Ez a következő Axioline E készülékekhez is problémamentesen továbbvezethető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Axioline E

Bemutatás és szerelés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás