Vissza az Áttekintéshez

Az önálló energiaellátó rendszerek működése és felépítése

A napelemes rendszer működése

A napelemes rendszer kapcsolási rajza  

A napelemes rendszer töltő és vezérlő funkciójának elvi kapcsolási rajza

A napsugárzás hatására a napelem panel feszültsége a töltésszabályzón keresztül feltölti az akkumulátort. A töltésszabályzó ellátja az akkumulátor töltésének kezelését, és megvédi az akkut a mélykisüléstől.

A csatlakoztatott fogyasztók – mint például a rádiós modulok – a napelemes rendszertől kapják a megfelelő rendszerfeszültséget. Az akkumulátor energiatárolóként működik.

  1. Napelem panel
  2. A töltésszabályzó ellátja a rendszerfelügyelet, a töltésszabályozást és a lemerülés felügyeletet
  3. Akkumulátor
  4. Rádiómodul

 

A napelemes rendszerek tipikus szerelési kivitele

A napelemes rendszer felépítése

Az önálló energiaellátó rendszer felépítése

Az önálló energiaellátó rendszer felépítése

  1. Napelem panel
  2. Antenna
  3. Kábelkötegelő (UV-stabilizált)
  4. Kábel bevezető
  5. A napelemes panel csatlakozódobozai
  6. Antennakábel
  7. A napelem panel tartója az oszlopra történő szereléshez
  8. Oszlopbilincs
  9. Napelem kábel
  10. Kapcsolószekrény
  11. A kapcsolószekrény elektronikája
  12. Akkumulátorok
  13. Kábelbevezetők a napelemkábel számára (M20)
  14. Védőföldelés (PE)
  15. Kábelsaru a kapcsolószekrény földeléséhez
  16. Túlfeszültség-védelem az antennakábelhez és a kapcsolószekrény elektronikájához
  17. Szerelőoszlop (76 mm átmérő)

Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás