Vissza az Áttekintéshez

Szélessávú összeköttetések nyilvános telefonhálózaton

Ideiglenes nagysebességű vagy bérelt vonali összeköttetés

A DSL technológia a meglevő analóg telefonos infrastruktúrát használja.  Mivel ez világszerte a legjobban kiépített hálózat, a távoli hozzáférés a legfélreesőbb helyeken is lehetséges.

Nagysebességű internetkapcsolat használatával bármikor elérhet egyes gépeket, berendezéseket vagy teljes Ethernet hálózatokat az egész világon.

A szélessávú ADSL routerek rövid idejű nagy sebességű hozzáférésre is alkalmasak szerviz esetén (teleservice), de távoli állomások központi vállalati hálózatba való tartós bekötésére is használhatók (szélessávú bérelt vonali összeköttetés).

A beépített Annex A/B átkapcsolás és az egyedi választás a modem/router funkciók között maximális rugalmasságot tesz lehetővé. Nincs szükség a szolgáltatók követelményeinek széles körű előzetes tisztázására.

Rugalmas alkalmazás ipari környezetben

Annex A és B  

Annex A, B és J

Az alkalmazott Annex eljárás a szolgáltatótól függ, és országonként a legkevésbé egységes, például Németországban az Annex B és J használatos (a német Telekom ALL-IP csatlakozásai). Világszerte az Annex A és az Annex B a legelterjedtebb.

  • Annex A: DSL üzem az analóg telefóniával párhuzamosan
  • Annex B: DSL üzem a digitális telefóniával (ISDN / Integrated Services Digital Network) párhuzamosan
  • Annex J: IP-alapú csatlakozások (a német Telekom ALL-IP csatlakozásai)

A beépített Annex A/B átkapcsolásnak köszönhetően a Phoenix Contact szélessávú routerei egyszerűen illeszthetők a távközlési szolgáltatók követelményeihez.  

Világszerte az Annex A és az Annex B a legelterjedtebb

OrszágAnnex A/B
BelgiumVegyes, főleg Annex A
DániaVegyes, főleg Annex A
NémetországAnnex B és Annex J
FranciaországVegyes, főleg Annex A
Nagy-BritanniaAnnex A
IzlandAnnex A
OlaszországVegyes, főleg Annex A
HollandiaVegyes, főleg Annex A
Észak-AmerikaAnnex A
NorvégiaVegyes, főleg Annex B
AusztriaVegyes, főleg Annex A
SvédországVegyes, főleg Annex A
SvájcAnnex B
SpanyolországVegyes, főleg Annex A

Modem üzemmód

A DSL modem a jelillesztést végzi el a nyilvános DSL és a helyi hálózat között. A router és tűzfal funkciót egy mögöttes router, pl. biztonsági vagy mobil hálózati router látja el.

VPN alagút DSL modemmel  

DSL modemkénti alkalmazás biztonsági routerrel (pl. FL MGUARD) kombinálva.

VPN alagút DSL modemmel és mobil hálózati routerrel  

DSL modemkénti alkalmazás biztonsági routerrel (pl. FL MGUARD), vagy mobil hálózati routerrel (pl. PSI-MODEM-3G/ROUTER) kombinálva.

Router üzemmód

A szélessávú router a DSL és LAN közötti jelillesztésen (DSL modem) kívül a router, a VPN és a NAT funkciókat is ellátja.

VPN alagút DSL modemmel  

Alkalmazás DSL routerként – a VPN router és tűzfal funkciókat maguk a DSL készülékek végzik.

Alkalmazásorientált készüléktípusok

Használja az alkalmazásához legmegfelelőbb készüléktípust.


Vissza az Áttekintéshez
Bővebb információ
  • Szélessávú összeköttetések nyilvános telefonhálózaton

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás