Hangjelző elemek

Meghallani a nem láthatót

Meghallani a nem láthatót

A hangjelző elemek felerősítik a fényjelzések hatását – még nagy zajszint mellett is.

Vissza ide: Jelzőoszlopok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hangjelző elemek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Erősítse fel a fényjelzések hatását hangjelző elemekkel! Így az eldugottabb gépek vagy berendezések állapota is egyértelmű. Egyszerűen válassza ki a jelzéshez a megfelelő hangjelző elemet!

Előnyei

  • Nagy hangerejű jelzés: könnyen észlelhető nagy zajszint mellett is
  • Mindig megfelelő hangerő: automatikusan alkalmazkodik a környezethez, manuálisan is állítható
  • Igényekre szabható alkalmazás: többféle jelzőhang és távvezérelt hangjelző elemek
  • Különböző hangjelzések - minden esethez a megfelelő hang: zümmögő, sziréna vagy beszédkimenet

Igényre szabható hangjelzések

A jelzőoszlop beszédkimeneti elemére USB-kábellel lehet felvenni  

Beszédkimeneti elemmel a hangjelzés egyedi lehet

Állítson be egyedi jelzéseket! A sziréna vagy a zümmögő helyett beszédkimeneti elemek is alkalmazhatók. Ezekkel például bemondható a hiba oka, vagy többnyelvű utasítást adhat a gépkezelőnek.

A beszédkimeneti elem a következőket nyújtja:

  • Akár 50 MP3 vagy wav fájlhoz elegendő memória (2 gigabájt tárolókapacitás)
  • Akár 15 fájl vezérlése
  • Egyszerű szoftveres konfigurálás a beszédkimeneti elemen
  • Az MP3/wav fájl kiválasztása vezérlő vezetékekkel
  • A hangerő beállítása potenciométerrel közvetlenül a jelzőelemen, vagy szoftveresen
  • A hangerő csökkentése külső vezérlőjellel

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás