Leválasztó-szikraközök és tartozékaik terméklistája

Szűrő

27 találat

Leválasztó-szikraköz - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Elválasztó szikraköz Ex területre műanyag köpennyel és M10-es csatlakozó csavarok. Üzemszerűen leválasztott berendezésrészek közvetett összekötésére / földelésére villám hatása esetén.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 11 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 14 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 18 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 22 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 26 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 30 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 33 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 36 mm.

Rögzítőidom - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Könyök az FLT-ISG-100-EX leválasztó szikraköz peremre rögzítéséhez, furatátmérő 39 mm.

27 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás