Az OPC kommunikációs interfész terméklistája

Szűrő

6 találat

Szoftver - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA Server max. 10 moduláris kisvezérlő (AXC 1xxx vagy ILC 1x1) kommunikációjához

Szoftver - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA Server max. 25 vezérlős kommunikációhoz

Szoftver - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA Server max. 200 vezérlős kommunikációhoz

Szoftver - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, kommunikációs interfész OPC-re alkalmas vizualizálásra PC WORX alapú vezérlésekkel.

Szoftver - AX OPC SERVER CPY - 2988463

AX OPC SERVER másolási licence, a AX OPC SERVER szoftver több számítógépen való telepítéséhez és párhuzamos használatához. Munkavégzés helyéhez kötött licenc. Kizárólag teljes licenc mellé.

Szoftver - IBS OPC SERVER - 2729127

INTERBUS OPC kiszolgáló, kommunikációs interfész az elosztott INTERBUS és Ethernet hálózatok, valamint a megjelenítő rendszerek között.

6 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás