INTERBUS master terméklista

Szűrő

10 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Csatolókártya - IBS ECO-LINK - 2746346

INTERBUS Master-interfész, beleértve:
- illesztőszoftver DOS-hoz és Windows-hoz
- felhasználói dokumentáció német és angol nyelven
- monitorprogramok
- kábel a feszültségellátáshoz

Rendszercsomag - IBS ECO-LINK SYSKIT - 2746524

Rendszercsomag, tartalma:
INTERBUS Master Interface IBS ECO-LINK
- Dokumentáció, illesztőprogram, monitorok
- Adapterkészlet 0,5 m kábellel, az IBS ECO-LINK SYSKIT táplálásához
- V.24 kábel (1 m)
- INTERBUSZ kábel (3 m)

Master-Protokoll-Chip - IBS UART - 2746391

Protokollchip, SOP 16-os készülékházban

Masterboard - IBS USC4-2 - 2812209

4. generációs INTERBUS masterboard

Master-Protokoll-Chip - IBS IPMS 3 QFP - 2751807

Az INTERBUS-S Protocol Mikrocontroller IPMS-3 nem más, mint egy CMOS-Gate-Array. Az IPMS-3 egységet különböző processzoroknál alkalmazzák

Diagnosztika kijelző - IBS USC/4 DIAG L - 2746388

Diagnosztika kijelző 4. generációs INTERBUS-Master-hez

Illesztőprogramok - IBS UART SDS - 2746443

Csatlakozás-illesztő forráskód, IBS ECO-LINK és master-protokollchip IBS UART-hoz (szoftver és dokumentáció német/angol)

Rendszercsomag - IPMS4 VHDL MASTER NETLIST PACK - 2988858

Rendszercsomag egy INTERBUS MASTER egység feljesztéséhez.

Szoftver - IBS PCP COMPACT - 2746537

INTERBUS kommunikációs szoftver mindegyik INTERBUS-Slave protokollchiphez (forráskód)

10 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás