HC-ALU terepen használatos készülékházak terméklistája

Szűrő

33 találat

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 74 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 74 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 74 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 74 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház komponensek - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Felépíthető elektronikaházak, Oldalsó rész, Szín: szürke, Szélesség: 77,4 mm, Építési magasság: 36,2 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 98,5 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 98,5 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 98,5 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Felépíthető elektronikaházak, Alsó rész, Szín: alumínium színű, Szélesség: 98,5 mm, Építési magasság: 32,8 mm

Elektronikaház komponensek - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Felépíthető elektronikaházak, Oldalsó rész, Szín: szürke, Szélesség: 101,9 mm, Építési magasság: 36,2 mm

33 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás