Optikai kábeles installációk terméklistája

Szűrő

169 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Jel típusa

Optikai kábel-dugasz - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ csatlakozókészlet PCF szálhoz, saját kezű szereléshez, tartalma 2 törésvédelemmel ellátott Duplex gyorsszerelő dugasz, 2,9 mm érkeresztmetszethez

Konfekcionáló szerszám - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Szálhasító szerszám PCF szálhoz, dugaszábra: SC-RJ ill. SC-Duplex az SC gyorsszerelő dugaszok konfekcionálására, a PSM-PCF-KONFTOOL... bővítésére

Optikai kábel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980/1000 μm, ellenálló kivitelű, fix beltéri kábelezéshez, méteráru, dugasz nélkül

Optikai kábel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET polimerszálas kábel, duplex 980/1000 μm, ellenálló, nagy rugalmasságú kivitel vontatókábeles alkalmazásra, méteráru, dugasz nélkül

Optikai kábel-dugasz - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ dugaszkészlet 2,2 mm-es átmérőjű egyes elemekkel rendelkező standard PROFINET PCF-szálas kábelhez 2 darab törésgátlóval rendekező gyorscsatlakozó dugaszt tartalmaz, egyéni kialakításra.

Optikai kábel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF üvegszálas kábel, duplex 200/230 μm, beltéri fektetéshez, B típus, PVC külső köpeny, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel-dugasz - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-Duplex dugaszkészlet 2,2 mm-es átmérőjű egyes elemekkel rendelkező standard PROFINET PCF-szálas kábelhez. 2 darab törésvédővel rendekező gyorscsatlakozó dugaszt tartalmaz, egyéni kialakításra.

Optikai kábel-dugasz - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST) dugaszkészlet 2,2 mm-es átmérőjű egyes elemekkel rendelkező standard PROFINET PCF-szálas kábelhez 4 darab törésgátlóval rendekező gyorscsatlakozó dugaszt tartalmaz, egyéni kialakításra.

Konfekcionáló szerszám - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS konfekcionáló koffer B-FOC(ST®) gyorsszerelő dugaszokhoz, tartalma: csupaszolókés, csupaszolófogó, aramidszálvágó olló, szálhántoló, mikroszkóp, szálhasító szerszám standard HCS és HCS-GI szálakhoz, négy B-FOC(ST) dugasz standard HCS szálakhoz, valamint dokumentáció

Konfekcionáló szerszám - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Szálhasító szerszám PCF szálhoz, dugaszábra: B-FOC (ST) a B-FOC gyorsszerelő dugaszok konfekcionálására, a PSM-PCF-KONFTOOL... bővítésére

169 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás