Takaróprofilok terméklistája

Szűrő

66 találat

Takaróprofil - AP 2 METER - 5022627

Takaróprofil, csatlakozósávok lefedéséhez, az AP 2-TU takaróprofil-tartóra pattintható, AP-ES behelyezhető csíkkal feliratozható. A végeken és kb. 40 cm-enként egy takaróprofil-tartót kell elhelyezni. Szállítási hossza: 1 m

Takaróprofil - AP 2 CM - 5022889

Takaróprofil, csatlakozósávok lefedéséhez, az AP 2-TU takaróprofil-tartóra pattintható, AP-ES behelyezhető csíkkal feliratozható. A végeken és kb. 40 cm-enként egy takaróprofil-tartót kell elhelyezni. Maximális szállítási hossz: a vevő igényei szerint

Takaróprofil-tartó - AP 2-TU - 5022630

Takaróprofil tartó NS32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, 2 mm vastag AP 2 takaróprofil rögzítésére

Takaróprofil-tartó - AP 2-TU KS - 3034372

Plombálható takaróprofil-tartó, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, az AP 3 takaróprofil rögzítéséhez, M5-ös műanyag recés anyával, helyigény: 2 mm

Takaróprofil - AP 3 METER - 5022643

takaróprofil, kapocslécek takarásához, AP 3-TU, AP 3-TNS 35 takaróprofil-tartóra, AP-ES betolható csíkkal feliratozható. A végekre és kb. 40 cm-es osztásonként egy takaróprofil-tartót kell beültetni. szállított hossza: 1 m

Takaróprofil-tartó - AP 3-TNS 32 - 5022669

plombálható takaróprofil-tartó, NS 32 kalapsínre szerelhető, AP 3 takaróprofil rögzítésére M 5 rovátkolt anyával, helyigénye: 13 mm

Takaróprofil-tartó - AP 3-TNS 35 - 5022672

plombálható takaróprofil-tartó, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, AP 3 takaróprofil rögzítésére M 5 rovátkolt anyával, helyigénye: 13 mm

Takaróprofil - AP 3 CM - 5022876

Takaróprofil, csatlakozósávok lefedéséhez, AP 3-TU, AP 3-TNS 35 takaróprofil-tartóra pattintható, AP-ES behelyezhető csíkkal feliratozható. A végeken és kb. 40 cm-enként egy takaróprofil-tartót kell elhelyezni. Szállítási hossza: a vevő igényei szerint

Takaróprofil - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Takaró profil, 36 mm hosszú, rögzítő furattal

Takaróprofil-tartó - AP 3-TU - 5022656

Takaróprofil tartó NS32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez, 2 mm vastag AP 3 takaróprofil rögzítésére

66 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás