Kábelek és csatlakozók terméklistája

Szűrő

37 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kábelgyűrű - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kábelgyűrű, VARAN, TPE fekete, 6-pólusú, 1 x 2 x AWG22 és 1 x 4 x AWG24, kábelhossz: 100 m

Kábelgyűrű - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kábelgyűrű, VARAN, TPE fekete, 6-pólusú, 1 x 2 x AWG22 és 1 x 4 x AWG24, kábelhossz: 500 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 2 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 5 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MS/10,0-970 SCO - 1428513

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 10 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 15 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO - 1428542

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 5 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 10 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P-MR/15,0-970 SCO - 1428568

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Csatlakozó döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Kábelhossz: 15 m

adatbusz-rendszerkábel - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 MBit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, Kábelhossz: 2 m

37 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás