Moduláris biztonsági relérendszer tartozékainak terméklistája

Szűrő

6 találat

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - PSR-TBUS-TP - 2981716

Lezáró csatlakozó a PSR-TBUS hordozósínre szerelhető összekötőhöz, a moduláris biztonsági relérendszerhez használható (PSR-SDC4)

Hordozósínre szerelhető busz-összekötő - PSR-TBUS - 2890425

Hordozósínre szerelhető összekötő, táplálás / vezérlés / felügyelet céljából (modultól függően)

Rövidzárdugasz - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Rövidre záró dugó, a nem használt csatlakozóhelyek áthidalására a PSR-SACB szenzordobozon a biztonsági-végálláskapcsoló számára

Jelölőcsík - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm

Csatlakozó - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y dugasz egy Loop 2 S-Line modul és Loop 2 (M12) összekapcsolásához

6 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás