Tartozékok és tartalék alkatrészek terméklistája

Szűrő

8 találat

Töltésszabályzó - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Teljesen automatikus töltésszabályzó elektronikus védelmi funkcióval 24 V-os rendszerfeszültségű szolár-berendezésekhez.

Napelem-modul - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V / 50 Wp szolármodul, RAD-SOL-SET-24-100 vagy RAD-SOL-SET-24-200 szolárrendszerben történő használatra alkalmas. A szolárrendszer működéséhez kettő ill. négy modul szükséges.

Napelem - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V / 40 Ah zselés szolár akkumulátor, RAD-SOL-SET-24-100 szolárrendszerben történő használatra alkalmas. A szolárrendszer működéséhez két akkumulátor szükséges.

Napelem - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V / 100 Ah zselés szolár akkumulátor, 200 W-os RAD-SOL-SET-24-200 szolárrendszerben történő használatra alkalmas. A szolárrendszer működéséhez két akkumulátor szükséges.

Alumíniumlemez - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Zárt alumíniumlemez a RAD-SOL-BOX-24V kapcsolószekrény ajtajának belső oldalán levő szellőzőnyílások lezárásához

Oszlopbilincs - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Oszlopbilincs 76 mm átmérőjű oszlopokra való szereléshez

Szolárpanel tartó - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Szolárpanel tartó 4 x RAD-SOL-PAN-12-50 szolárpanel falra vagy az oszlopra szereléséhez

Szolárpanel tartó - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Szolárpanel tartó 2 x RAD-SOL-PAN-12-50 szolárpanel falra vagy az oszlopra szereléséhez

8 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás