Innovatív adatvonali csatlakozók

A csatlakoztatás új módja

Kompakt, gazdaságos, biztonságos: az innovatív SKEDD technológiának köszönhetően most először szerelhetők fel a nyomtatott áramköri csatlakozók közvetlenül és szerszám nélkül, tetszőleges helyre a nyomtatott áramköri lapra.

Innováció egy kézből: a Phoenix Contact bemutatja a direkt rugós csatlakozású közvetlen dugaszolható csatlakozót. Az SKEDD technológiának köszönhetően jelentősen csökkenthetők az alkatrész- és a feldolgozási költségek. Pozicionálás, behelyezés és reteszelés: ilyen egyszerűen csatlakoztathatók a SKEDD sorozatú közvetlen dugaszolható csatlakozók a nyomtatott áramköri laphoz.

Előnyei

  • Az SKEDD direkt dugaszolási technika rugalmas elhelyezést tesz lehetővé a nyomtatott áramköri lapon
  • Csökkentett alkatrész- és folyamatköltségek: egyszerű kézi beillesztés és rezgésálló csatlakoztatás
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett működtető nyomógombokkal intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160